ais25ba

超低噪声、低延迟、高带宽、配备专用TDM接口的3轴数字加速器

AIS25BA

面向车内应用的汽车级MEMS运动传感器

数字3轴MEMS运动传感器AIS25BA旨在解决汽车非安全应用,尤其是宽带主动噪声控制(ANC)和振动监测。
除了集成的自检功能外,传感器还包括用于传感器数据的时分复用(TDM)接口和用于设备配置的I²C接口。

关键特性

10年产品供应保证
  • AEC-Q100认证
  • 具有用户可选满量程的3轴加速度计:±3.85/±7.7 g
  • 宽且平坦的频率响应:从dc到2.4 kHz(典型值)
  • 低延迟(整个阅读链):266 µs @ 2 kHz(典型值)
  • 超低噪声密度(典型值:30 µg/√Hz适用于X和Y轴;50 µg/√Hz适用于Z轴)
  • TDM(8/16/24 kHz)从接口用于传感器数据,而I²C接口用于配置
  • 供电电压1.71 V至2.1 V
  • 更宽的温度范围:-40°C至+125°C
  • 嵌入式自检
  • 紧凑型封装:LGA 2.5 x 2.5 x 0.86 mm,14引线
  • 10000 g的高抗震性
  • 无引线ECOPACK封装,符合RoHS标准

应用示例

扬声器 宽频带主动噪声控制(ANC)
振动监测 振动监测

推荐资源

steval mki226ka.webp

即用型套件配备完整的AIS25BA引脚排列,只需在VDD电源线上安装去耦电容即可使用。用户友好的图形用户界面(Unico GUI)和专用软件例程也可用于定制应用程序。

通过访问CAD工具的免费符号、示意图和3D模型,加快设计速度。马上下载!

该GitHub存储库包含AIS25BA驱动程序文件(.h和.c),既可包含在工程中,又可作为git子模块直接链接到工程中。驱动器符合MISRA要求,可使用Doxygen工具生成文档。