人工智能正在颠覆汽车行业。AI和机器学习是众所周知的自动驾驶汽车关键推动因素,能够识别汽车的周围环境,确定加速、刹车、转弯或变道是否安全,因而能保证我们的安全。
由于汽车是由无数部件组成的复杂系统,人工智能也可以用在很多子系统中,包括用于监控电池的电量和寿命的电池管理系统;检测CAN协议 (SysCan) 上的恶意入侵攻击;在传感器融合单元中检测机械异常或异常事件;或用在网关中以保护汽车与云之间的通信链路。应用范围还在持续扩大...
我们的SPC58 Chorus系列汽车MCU采用多核架构,包含多达三个PowerPC e200z4内核,运行频率为200 MHz,10 MB Flash,超过1 MB的RAM,从而能提供实现微型神经网络所需的计算能力。
借助内置的SPC5Studio.AI组件,可以开发嵌入式应用程序,并从最流行的AI框架和训练工具(包括TensorFlow Lite、Keras、Caffe、Lasagne)中导入经过预先训练的神经网络。ONNX确保支持被大量使用的框架,包括PyTorch、Matlab、Paddle Paddle、MXNET、Chainer、Caffe2等等。
SPC5-Studio.AI提供目标验证和复杂性报告,通过与SPC5Studio支持的编译器紧密集成,准确进行性能分析,并报告目标的使用情况。
其内置AI应用,可针对面向大量车规级应用案例的各种感应模式(视觉、音频、运动、化学等)轻松部署SPC5 Analytics。
敬请访问 SPC5Studio.AI,开启探索旅程。