AutoDevKit BMS解决方案能够有效延长车辆的行驶里程

电池管理系统 (BMS) 改进了电动车电源储存系统的生命周期、健康度和安全性

电池管理系统 (BMS) 改进了电动车电源储存系统的生命周期、健康度和安全性

BMS能够在电池组的各个关键点测量电流、电压和温度,并将相关信息发送至MCU并与其他车辆系统进行通信,以便与之共享有关充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH) 的估算值,从而达到提升服务品质的目的。

BMS解决方案组件

凭借极其灵活的意法半导体套件,您可以构建3种不同的BMS拓扑(LV单一节点、集中访问、双路访问环),并在此基础上融合并添加所需的板件,以完成您的BMS应用设置。

 

AEK-POW-BMS63EN

AEK-COM-ISOSPI1

AEK-MCU-C4MLIT1

AEK-POW-BMSHOLD

描述

电池管理系统模块,可以处理1到31个锂电池节点。

SPI到隔离式SPI适配器可用于将SPI信号转换为隔离式SPI信号

此探索板基于带有CAN收发器的4 MB SPC58汽车微控制器

适合圆柱形电池的电池架以及面向汽车应用的电池管理系统节点

核心产品

L9963E

L9963T

SPC58EC80E5

-

类别

评估板

评估板

探索板

电池架

AEK-POW-BMS63EN

Evaluation board

基于L9963E的电池管理系统模块

AEK-COM-ISOSPI1

Evaluation board

基于L9963T收发器的SPI到隔离式SPI适配器

AEK-MCU-C4MLIT1

Discovery board

面向SPC5 Chorus 4M汽车微控制器的MCU探索板

AEK-POW-BMSHOLD

Battery holder

面向圆柱形电池的电池架以及电池管理系统节点

推荐资源

AutoDevKit Studio

面向32位PowerPC架构MCU的AutoDevKit Studio

面向32位PowerPC架构MCU的AutoDevKit Studio

开发平台 

在AutoDevKit生态系统及我们的STSW-AUTODEVKIT开发平台中,您可找到用于评估三种不同BMS套件配置的演示。

每个演示软件均可确定电池组的充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH),以实现有效的电量平衡并延长电池的使用寿命,从而获得更出色的性能。

AutoDevKit电池管理系统 (BMS) 评估套件入门

用户手册

有关如何使用套件及相关软件的详细说明,请参见用户手册UM3185。