TSU111H–TSU111IY–TSU112IY:车规级超低功耗运放
对于电池供电应用和能量采集应用,TSU111H(单通道、高温)、TSU111IY(单通道、高精度)和TSU112IY(双通道、高精度)运算放大器在供电电压为3.3 V(TSU111IY和TSU112IY)时,每通道的典型功耗电流为超低的920 nA,最大功耗电流为1.3 μA,在供电电压为1.8 V (TSU111H) 时,典型功耗电流和最大功耗电流分别为1.7 μA和2.4 μA。
TSU11x具有最高150 µV的高精度与11.5 kHz的增益带宽积;TSU111IY和TSU112IY具有最高150 µV的高精度与9 kHz的增益带宽积,因此这些运算放大器非常适用于传感器信号调节、电池供电和便携式应用。在低功耗应用中,该产品系列由纽扣锂电池或经过调压的电源高效供电。
获得AEC-Q100 1级认证 (125 ℃),适用于低功耗汽车应用
主要特性
- Y型号已获得AEC-Q100认证
- 亚微安电流消耗:Icc = 920 nA,典型值 (25 ℃)
- 低偏移电压:在25 ℃下最大值为150 µV,在整个温度范围内(-40至125 ℃)最大值为400 µV。
- 在0.1至10 Hz带宽范围内具有低噪声:4.6 μVpp
- 低供电电压:1.5至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 增益带宽积:9 kHz(典型值)
- 低输入偏置电流:最高10 pA (25 ℃)
- 出色的耐静电性能:4 kV HBM
- 高精度,无需校准
获得AEC-Q100 0级认证 (150 ℃),适用于高温应用或长期任务
主要特性
- 轨到轨输入和输出
- 经认证可耐受高温 (150 ℃)
- 微安电流消耗:ICC = 1.7 µA,典型值 (25 ℃)
- 低偏移电压:
- 在25 ℃下最大值为250 µV,在整个温度范围内(-40至150 ℃)最大值为600 µV。
- 低供电电压:1.5至5.5 V
- 增益带宽积:23 kHz(典型值)
- 在0.1至10 Hz带宽范围内具有低噪声:3.9 μVpp
- 已获得AEC-Q100认证
- 低输入偏置电流:最高1 pA (25 ℃)
推荐资源
eDSim:快速且功能强大的电气模拟软件,用于SMPS和模拟IC
设计模拟电路,快速预览带有完整注释的原理图和BOM,然后通过eDSim执行电气模拟,实现快速准确的模拟和可靠的设计验证。
运算放大器快速参考指南
下载这一非常实用的PDF资源,其内容包括:
- 如何选择适合应用的运算放大器
- 典型运算放大器应用和关键参数
- 使用意法半导体Op-Amps应用程序一步步选择运算放大器
- 意法半导体运算放大器命名惯例词汇表
用于查找运算放大器和比较器的移动应用程序
一款简洁易用的产品选择工具,可确保提供顺畅、简单的导航体验,其采用参数搜索引擎,可帮助用户快速确定适合具体应用的运算放大器、比较器或其他信号调节器件。可从Google Play、App Store和豌豆荚获取。
汽车级标准模拟产品宣传手册
意法半导体提供大量专用于电压调节、信号放大、电流检测的产品和解决方案,用于满足当今汽车行业日益增长的需求。本宣传手册将介绍这些产品和解决方案。