ECMF:带有集成式ESD保护装置的意法半导体共模滤波器

适用于高速接口

意法半导体ECMF技术可确保在WLAN和蓝牙频率(2.4 GHz至6 GHz)下实现对共模噪声的超宽带深度衰减,同时提供强大的 (+10 kV) 接触放电ESD保护。这些新型滤波器带宽可达10.7 GHz,且符合USB4、HDMI 2.1和USB 3.2等最新的高速标准。这些器件采用了6引脚和10引脚的µQFN微型封装,且专门针对个人电子设备和工业应用进行了优化。

ECMF滤波器的主要特性

  • 10.7 GHz带宽,用于 USB4、HDMI 2.1 和 USB 3.2 Gen 2
  • WLAN频段上的高共模衰减
  • 低串联电阻:3.0 Ω
  • 6 引脚和 10 引脚 μQFN 封装:薄型封装
  • 0.25 pF线路电容,提供高速ESD保护

应用示例

Industrial computer

工业计算机

Portable devices

便携式设备

Docking station

扩展基站

Tablet

平板电脑

用例:如何避免天线失效

在工业自动化和计算机应用中使用集成共模滤波器

推荐资源

high-bandwidth common-mode filters ensure signal integrity in multi-gigabit serial interfaces

意法半导体高带宽共模滤波器可确保串行接口中信号的完整性

新闻公告

全新的意法半导体共模滤波器具有10.7 GHz的超大差分带宽,可有效保护相邻无线电路中的天线灵敏度免受最新串行数字接口的影响。

The ECMF2-40A100N6 and ECMF4-40A100N10 ensure that high-speed interfaces and wireless protocols coexist peacefully.

如何利用ECMF解决天线灵敏度下降问题

应用笔记

我们解释了差分线路如何产生可能影响接收器灵敏度的电磁噪声,以及如何保持无噪声接收射频信号。

The ECMF2-40A100N6 and ECMF4-40A100N10 ensure that high-speed interfaces and wireless protocols coexist peacefully.

EMI/EMC模拟

白皮书

用于高性能数字、混合信号和射频无线产品的EMI/EMC和共存模拟方法