适用于全新 USB4 和 HDMI 2.1 标准的最高带宽的共模滤波器
为了确保如今工业和个人电子产品能够在嘈杂或恶劣的环境中正常工作,有必要根据适当的EMC标准优化射频天线的灵敏度。需要抑制高速数据链路(比如 USB 和 HDMI 连接器)产生的电磁辐射噪声,从而确保天线射频灵敏度以防止 EMC 问题。
此外,随着高速数据链路的持续发展,IC控制器或微控制器对ESD的敏感度也在日益提高,因而需要强大的保护措施以避免IC故障。
意法半导体的ECMF™滤波器在WLAN和蓝牙频率(从2.4 GHz到6 GHz)下具有很好的共模噪声衰减,并且集成了强大的+10kV接触放电ESD保护。这些新型ECMF™滤波器具有更高10.7 GHz带宽,符合最新版高速标准,包括USB4、HDMI 2.1和USB 3.2。这些器件采用微型µQFN-10L 和 µQFN-6L封装,并针对个人电子产品和工业应用进行了优化。
应用示例
推荐资源
ECMF2-40A100N6和ECMF4-40A100N10是意法半导体首款配备ESD保护的共模滤波器,支持的10.7GHz带宽适合高速串行总线(如HDMI 2.1和USB……)
本次在线研讨会将帮助硬件工程师关注天线灵敏度劣化或EMC标准合规性,帮助嵌入式系统工程师妥善设计更紧凑的高速USB和HDMI连接器。
- 为什么需要ECMF:
- 噪声抑制和共模滤波
- 关注天线灵敏度劣化和抗干扰性能,确保符合EMC标准
- 意法半导体应用实验室课程专门探讨各种RSSI测试结果、频谱分析,以及10Gbps USB传输的传输速度测试结果
- 最新 USB4 和 HDMI 2.1 标准概述
- 意法半导体ECMF应用和产品概述
本应用笔记可帮助设计人员选择最合适的保护器件并提供实用技巧,确保基于USB Type-C接口(一种独特的连接器)的设计具有最佳性能,能够以最高5或10 Gbps的速率驱动音频和电源数据。
手机或平板电脑等移动应用具有高速链路,可提供高分辨率视频或高数据速率存储。随着设备与基站通信时所用天线的频段越来越宽或更加智能化,其对电磁干扰也越来越敏感。本应用笔记介绍了如何防止接收灵敏度受到噪音影响,以及如何保持正确接收。
当今的互联世界能够以极快的速度进行数据交换,并将内容显示在高分辨率大型屏幕上。常见的特性包括高速串行链路、不同的运行模式,以及更高的数据速率。然而,快速的转换时间和较长的线路可能会引起辐射(原因在于共模噪声)。为了避免出现这些问题,最有效的方法是使用共模滤波器。本应用笔记描述了这些器件的基本参数及各自优点。