Common-mode filters with integrated ESD protection

具有集成ESD保护(ECMF)的共模滤波器

适用于全新 USB4 和 HDMI 2.1 标准的最高带宽的共模滤波器

为了确保如今工业和个人电子产品能够在嘈杂或恶劣的环境中正常工作,有必要根据适当的EMC标准优化射频天线的灵敏度。需要抑制高速数据链路(比如 USB 和 HDMI 连接器)产生的电磁辐射噪声,从而确保天线射频灵敏度以防止 EMC 问题。

此外,随着高速数据链路的持续发展,IC控制器或微控制器对ESD的敏感度也在日益提高,因而需要强大的保护措施以避免IC故障。

意法半导体的ECMF™滤波器在WLAN和蓝牙频率(从2.4 GHz到6 GHz)下具有很好的共模噪声衰减,并且集成了强大的+10kV接触放电ESD保护。这些新型ECMF™滤波器具有更高10.7 GHz带宽,符合最新版高速标准,包括USB4、HDMI 2.1和USB 3.2。这些器件采用微型µQFN-10L 和 µQFN-6L封装,并针对个人电子产品和工业应用进行了优化。

ECMF™滤波器的主要特性

10 year longevity
  • 10.7 GHz带宽符合USB4、HDMI 2.1,以及USB 3.2 Gen 2标准要求
  • 在WLAN频段下具有高共模衰减,得益于:
  • SCC21 @ 2.4 GHz = -15 dBm
  • SCC21 @ 5.0 GHz = -21 dBm
  • 低串联电阻:3.0 Ω,减少眼图失真
  • 微型µQFN-10L 和 µQFN-6L封装:薄型封装:最多0.5 mm,因此PCB空间占用极小,而且通过集成大幅减少了寄生元件(通过塑料封装进行工业优化)
  • 0.25 pF线路电容确保高速ESD保护和抗干扰性

应用示例

laptop 笔记本电脑
industrial computers 工业计算机
streaming box 流媒体盒、HDMI遥控棒
gaming console 游戏机、机顶盒
docking stations 设备底座
tablets 平板电脑
portable devices 便携式设备

推荐资源

news ecmf common mode filters

本文介绍了为评估、研究和解决辐射性EMI/EMC/共存问题,在开发新型模拟方法时所面临的挑战和取得的成就。

blog common mode filters

ECMF2-40A100N6和ECMF4-40A100N10是意法半导体首款配备ESD保护的共模滤波器,支持的10.7GHz带宽适合高速串行总线(如HDMI 2.1和USB……)

webinar mems pressure sensors
  • 星期四, 2022年7月14日,中国标准时间 上午10点

本次在线研讨会将帮助硬件工程师关注天线灵敏度劣化或EMC标准合规性,帮助嵌入式系统工程师妥善设计更紧凑的高速USB和HDMI连接器。

  • 为什么需要ECMF:
    • 噪声抑制和共模滤波
    • 关注天线灵敏度劣化和抗干扰性能,确保符合EMC标准
  • 意法半导体应用实验室课程专门探讨各种RSSI测试结果、频谱分析,以及10Gbps USB传输的传输速度测试结果
  • 最新 USB4 和 HDMI 2.1 标准概述
  • 意法半导体ECMF应用和产品概述
pdf ansys ab emi emc co existence simulation methodology

本文介绍了为评估、研究和解决辐射性EMI/EMC/共存问题,在开发新型模拟方法时所面临的挑战和取得的成就。

pdf usb type c protection and filtering

本应用笔记可帮助设计人员选择最合适的保护器件并提供实用技巧,确保基于USB Type-C接口(一种独特的连接器)的设计具有最佳性能,能够以最高5或10 Gbps的速率驱动音频和电源数据。

pdf antenna desense on handheld equipment

手机或平板电脑等移动应用具有高速链路,可提供高分辨率视频或高数据速率存储。随着设备与基站通信时所用天线的频段越来越宽或更加智能化,其对电磁干扰也越来越敏感。本应用笔记介绍了如何防止接收灵敏度受到噪音影响,以及如何保持正确接收。

pdf iec 6100042 standard testing

本应用笔记讲解了如何根据IEC 61000-4-2标准来测试意法半导体的保护装置,以及如何将其应用于独立的电子元件。

pdf common mode filters

当今的互联世界能够以极快的速度进行数据交换,并将内容显示在高分辨率大型屏幕上。常见的特性包括高速串行链路、不同的运行模式,以及更高的数据速率。然而,快速的转换时间和较长的线路可能会引起辐射(原因在于共模噪声)。为了避免出现这些问题,最有效的方法是使用共模滤波器。本应用笔记描述了这些器件的基本参数及各自优点。