为无与伦比的汽车体验做好准备

即使在最热的汽车环境中,也能充分利用边缘AI的优势

意法半导体新一代汽车用6轴惯性模块为非安全领域的新应用打开了大门。这些集成了机器学习内核有限状态机的系统级封装不只是传感器,它们还推动了本地和低功耗人工智能算法的实现。

ASM330LHHXG1支持最高125°C的扩展工作温度范围,适用于极端环境,包括发动机舱周围或直接暴露在阳光下的区域。

asm330lhhxg1

ASM330LHHXG1

  • 更宽的温度范围:-40°C至+125°C
  • 传感器内AI与机器学习算法
  • 通过AEC-Q100 1级认证

应用示例

car-accident

碰撞重建

car-telematics

远程信息处理系统、电子收费

adult-in-car

驾驶舒适度

car-security

防盗系统

与同一系列中的其他汽车IMU相比,ASM330LHHXG1如何?

 

ASM3330LHHXG1

ASM330LHHX

ASM330LHH

温度范围

-40 to +125°C

-40 to +105°C

-40 to +105°C

AI:机器学习内核

不适用

可编程有限状态机

不适用

功耗模式

高性能低功耗

高性能低功耗

高性能

认证

AEC-Q100, grade 1

AEC-Q100, grade 2

AEC-Q100, grade 2

长期供货

15年

15年

15年

推荐资源

people-computer-github

GitHub库

我们的意法半导体MLC GitHub资源库提供了一个包含全方位细节的参考配置示例。您还可以找到各种应用示例,例如倾角、拖车检测和车辆静止检测。README文件提供了详细信息,可帮助您快速探索各个示例。

girls-in-a-car

手册:面向车身和便利性的汽车级解决方案

意法半导体支持各种各样的汽车应用,包括ICE动力系统、底盘和安全性、车身和便利性、远程信息处理系统以及信息娱乐系统。借助先进的驾驶系统和安全的车辆连接性,我们正在为新时代的汽车电气化发展铺平道路。

girl-with-phone

手册:面向远程信息处理系统和网络的汽车级解决方案

意法半导体的产品系列涵盖了种类齐全的车载信息系统和网络设备,从最精确的GNSS定位产品到带有嵌入式安全模块的强大多核远程信息处理处理器。

以下内容也可能适合您......