高压GaN转换器

输出功率高达100 W,让GaN技术获得广泛应用

高压GaN转换器采用先进的准谐振离线技术,结合E模式GaN HEMT

VIPerGaN系列高压转换器专为中等功率准谐振零电压开关 (ZVS) 反激式转换器设计。该器件可在超宽电压范围内提供高达100 W的输出功率。

此系列器件集成了一套完整功能,可确保高效的离线电源设计兼具灵活性易用性。ZVS准谐振工作模式支持动态消隐时间和谷同步功能,可以降低开关损耗显著提升任意输入线路和负载条件下的整体效率。先进的低静态功耗电源管理有助于实现低待机功耗。前馈补偿在最大程度上降低整个输入电压范围内输出峰值功率的变化。

该器件具有输出过压、过热和过载保护功能,大幅提高终端产品的安全性和可靠性。此外,该器件还集成了过压/欠压保护和输入过压保护 (iOVP) 功能,保护系统免受输入线路异常升高的影响。t所有保护均支持自动重启模式。

主要特性:

  • 准谐振 (QR) 反激式控制器
  • 650 V E 模式功率GaN晶体管
  • 嵌入式检测FET
  • 动态消隐时间和可调延迟功能,用于谷值同步,可在任何输入线路和负载条件下最大限度地提高效率
  • 谷锁可确保恒定的谷跳
  • 高级电源管理,待机功耗低于30 mW,具有自适应突发模式
  • 输出过压保护 (OVP)
  • 输入电压前馈补偿,适用于与电源无关的OPP变化
  • Brown-in/Brown-out保护
  • 输入过压保护 (OVP)
  • 嵌入式热关断
  • 用于EMI抑制的频率抖动

应用示例

adapter

适配器

charger

充电器

fridge

家用电器

television

消费类电器

air-conditioner

空调

industry

工业

推荐资源

edesign

eDesignSuite:智能设计工具

我们的电源管理设计中心可助您了解最新的VIPer器件,并提供一套易于使用的设计工具,通过意法半导体丰富的产品,让您轻松进行系统开发。

chargers

在线研讨会录播:利用GaN技术有效提升高压转换器的功率密度

探索如何利用VIPer系列的最新技术进步打造小尺寸、高效率高压转换器。在此次在线研讨会中,您将了解:

  • 如何让AC-DC转换器实现高功率密度
  • 在高压转换中采用GaN的优势
  • 如何有效减少高压转换器的元件数量
  • 如何利用动态消隐时间有效降低所有负载条件下的功耗

laptop

改进SMPS设计

VIPer系列高压转换器符合最严格的节能法规,集耐雪崩功率晶体管或创新的HEMT GaN晶体管与先进的PWM控制电路于一身,并提供全面的功能和内置保护。

 

以下内容或许也适合您