Making the best under pressure!

 

 

突破性工业压力检测技术,
适用于气密性或防水应用

气体计量
用水计量
CPAP设备和呼吸机
气象站设备
跌倒检测
智能空气净化器

一直以来,工业应用要求所用产品在严苛环境下具备出色的性能、精度、灵活性以及稳定性。同时,这些应用还要求采用已纳入长期供货计划的组件,从而保障工业设备在其较长的生命周期内正常运转。虽然任意工业压力传感器都可以在严苛环境下具备出色的性能、精度和稳定性,但如果最终应用必须达到气密性或防水要求,该选择何种压力传感器呢?

意法半导体最新推出的压力解决方案在技术和性能上取得了重大进步,成为了工业市场中的一款突破性产品。该解决方案是业内首创具备防水功能的工业级压力传感器,且已纳入10年长期供货计划,确保长期供应。因此,该解决方案能够支持大量全新的应用,其严格的标准合规性和卓越的可靠性将为工业设备用户带来前所未有的出色体验。

应用场景/应用

杜绝气体泄漏

意法半导体面向超声气体流量计的解决方案可通过压力和温度 (PT) 补偿来确保出色的计量精度,并能检测泄漏或过压条件,提供额外的防护与安全。

保持呼吸通畅

监测患者呼吸参数,确保达到适合的空气/氧气流量、体积和供气时间。

节约用水及防止水淹

测量水的流量和体积流速不仅是确保符合节水激励措施要求的必要条件,还有助于检测泄漏,消除水淹隐患。

尽情呼吸更清新的空气!

测量和检测工业厂房中的气体流量和颗粒浓度,帮助确定净化效率以及净化器的更换时机。

测量和跟踪环境条件

计算并跟踪详细的天气信息,包括风速和风向、相对湿度、气压以及气温。

确保及时获得救援

检测跌倒及相关影响,并向急救人员发出跌倒警报,即使在水淹的情况下也能正常工作非常适用于独自工作人员 (LW) 自动化监测系统。

了解我们最新的工业压力传感器

ILPS28QSW是一款具有防水功能超紧凑型绝对压力传感器,可用作数字输出气压计,且支持双满量程。相比前代产品,该产品具有更低的功耗更小的压力噪声

封装内部的凝胶可保护电子元器件免受液体和水侵袭,为这款独特的工业传感器提供了增强的防水性能。

ILPS28QSW内嵌模拟集线器传感功能,能够连接模拟输入并将其转换为数字信号进行嵌入式处理。此外,还可启用嵌入式Qvar(电荷变化检测)通道,在应用中实现检测功能,如漏水检测、单击、双击、长按、滑动手势检测。

主要特性

更宽的温度范围:
-40至+105°C
高精度和
高分辨率
防水等级
可达10 bar
内嵌Qvar传感器

如何开始使用ILPS28QSW?

意法半导体完整的MEMS生态系统包含即用型MEMS主板 (STEVAL-MKI109V3) 开发平台,该开发平台可与各类运动和环境传感器适配器板搭配使用;此外还包括一个跨平台GUI,用于轻松、快捷地设置传感器和高级功能。

评估

专业的MEMS工具板STEVAL-MKI109V3可用于通过适配器监测传感器行为。

  1. 选择适配器:
    •  STEVAL-MKI223V1K。
  2. 下载软件:

开发

STM32开放式开发环境将STM32微控制器与MEMS传感器和其他通过扩展板连接的意法半导体元件集于一身,为开发基于MEMS的应用提供了一种简单、灵活的开放式方法。

  1. STM32开放式开发环境 (ODE):
  2. 下载软件