用于工业应用的运动和环境传感器
工业传感器

ST独特的运动和环境传感器产品组合涵盖专门设计的全方位传感器类型,旨在支持工业应用,满足工业4.0变革(也称为工业物联网(IoT)或智能工业)的严苛要求。 “智能工业”意味着更高效地工作、供应链的灵活性和定制化可能性更大、以更环保的方式实现更可持续的生产、在工作场所实现更佳的人机协作、优化机器和工具的使用。 10年长期供货计划项目 ST的长寿命MEMS传感器自上市之后,将持续投产10年。这些产品属于10年产品长期供货项目,该项目确保持续稳定地向意法半导体客户提供所选部件,尤其是那些设计工业应用并需要产品保持长期可用性的客户。了解更多有关意法半导体10年产品长期供货方案的信息。 了解有关长期供货方案的更多信息 | ![]() |
面向工业应用的主打产品
第一个具有高倾斜精度的10年长寿加速度计
IIS3DHHC 3D超低噪声传感器,适用于工业天线定向/稳定及找平应用中的高精度测斜仪。了解更多 »
具有出色的稳定性和坚固性且符合工业4.0要求的iNEMO®6轴惯性模块
ISM330DLC是面向长续航电池供电应用的超低功耗SiP。包括用于控制回路稳定性的可配置信号处理路径。了解更多 »
3轴、超低功耗数字磁力计
IIS2MDC是高精度3D数字磁力传感器,其动态范围高达±50高斯。能够在磁场检测时产生中断。了解更多 »
新型超紧凑电子罗盘组合IC
ISM303DAC是将3D数字线性加速度计和3D数字磁力计相结合的超低功耗高性能电子罗盘。了解更多 »
ST专注于生命周期长且在恶劣环境中运行的应用
资源