6至75 V输入电压同步降压控制器
阅读我们的最新技术公告
本文描述的同步降压控制器应用于电信领域,同时也可以用作其他领域应用的指南。该解决方案基于我们的L3751同步降压控制器,配合Coilcraft的ZC1818屏蔽式功率电感,适用于60至12 V的转换,输出电流为10至15 A,最大输出功率高达180 W。
应用实例
推荐资源
该款灵活的降压转换器评估板能在230 kHz开关频率下提供稳定的5 V输出,具有可配置的输出电压和电流限制。该板符合CISPR 16-4-2标准,其中包含一个输入滤波器,以减少EMI。
我们的易用型交互式eDesign工具减轻了设计师的负担!快速、强大的电模拟工具eDSim面向SMPS和模拟IC,具有更高的精度,比传统的模拟SPICE模拟器快10到50倍。

您是否在寻找一款具有极高转换比、几乎适用于任何应用的同步降压开关控制器?先来看看L3751吧,您可以在工业总线、电信、网络等多种应用中模拟和分析其性能。
电动自行车、无人机和消费类家用电器正在扩展电池架构以使用更多的串联锂离子电池,由此通过推动系统功率来实现更高的工作电压。随着机架功率的增加,计算领域为满足云计算工作负载的需求,已经开始向分布式48 V服务器背板架构迁移。
观看我们的在线研讨会重播,您将了解到:
- DC/DC降压转换器的操作和反馈控制方法
- 高降压转换方面的效率难题
- L3751同步DC/DC降压控制器的案例研究