L99DZ200G

具有增强电源管理功能的集成门区系统IC

l99dz200g

用于汽车前门的车门区域IC,不过由于具有“前驱后”拓扑结构,可用于控制电动后备箱或尾门应用所需的大部分典型负载

L99DZ200G 是一款用于汽车门区的器件,具有驱动可配置双H桥的LIN和HS-CAN通信层。它可以驱动采用H桥配置的最多达3台直流电机和8个外部MOS晶体管nsistors (每个双H桥共4个)。除了5个高侧驱动器为LED供电,还有2个高侧驱动器为灯泡供电,提高了系统集成水平。支持物理通信层以及LIN和HS CAN,并集成2个用于MCU供电的电压调节器。标准SPI接口可对设备进行高级控制和诊断,并支持通用软件开发。

L99DZ200G的主要特性

10 year longevity
  • 7个可配置的高侧驱动器、4个可配置的半桥和2个H桥门驱动器
  • 一个5V电压调节器用于MCU电源,一个5V电压跟踪器用于外围电源
  • HS-CAN和LIN收发器
  • 发生器模式用于电动行李箱/后背门应用
  • 保护和监控功能(电流监测器、开路负载和过电流、热报警和热关机等)

应用示例

automotive 车身与便利性
automotive door module 门控模块
lighting 电动行李箱/尾门
automotive seat module 座椅模块控制

如何运用L99DZ200G进行测试和原型制作

eval-l99dz200

L99DZ200G前驱后门区域结构评估板

具有LIN和CAN的车门区IC提供双H桥驱动以实现快速原型设计。具有图形用户界面(GUI)的专用用户友好型软件。

L99DZ200G评估板的用户友好型图形用户界面(GUI)

直观的GUI让设计师能够监控L99DZ200G门区IC的功能,协助应用的开发并缩短上市时间。

stsw-l99dz200
pdf flyer l99dz200g

L99DZ200G旨在为ECU提供增强的电源管理功能,配备有两个H桥,用于驱动两种不同的应用。

其他资源