运用基于“CAN FD Light”的OLED驱动技术使智能照明更智能
L99LDLH32是一款一体化32通道线性电流调节器,内嵌一个快速、可靠、稳固的汽车总线接口,可根据灵活的定制进行扩展,支持空中下载更新。
L99LDLH32专为汽车外部(O)LED尾灯照明应用而设计,输出通道的高侧配置可以支持驱动具有共阴极的OLED面板。
它在设计时采用BCD9sL技术,并可保证最高35 V的输出驱动能力 - 覆盖广泛的OLED正向驱动电压 - 同时具有32个稳定电流源,能够提供1 - 15 mA的单独可编程电流,以独立驱动OLED面板的每个像素。
关键特性
L99LDLH32是智能化整体解决方案,具有:
- LED & OLED驱动器,驱动最多4096像素
- CAN FD收发器 & CAN FD Light协议处理程序
- 精密振荡器,用于CAN同步
- 创新的模拟特性,用于控制和保护功能 • 可编程逻辑
- 状态机
- 非易失性存储器
- 符合ASIL B要求
L99LDLH32支持的所有功能均集成在微型QFN48(7x7 mm)封装中。
应用实例
推荐资源
STSW-EVLDLH32GEN是图形用户界面(GUI),专门用于设置和控制组装在对应EV-L99LDLH32GEN评估板中的12 V L99LDLH32器件。
- 汽车网络架构演变过程中的关键步骤
- 更好地理解域导向型架构的影响 (照明解决方案示例)
- 在网络架构中使用“CAN FD Light”的关键优势
- 基于CAN FD的通信网络的优点和局限性
- 采用数字OLED技术的实用CAN FD light通信用例深入研究
- 使用区域网关架构的汽车应用概述