L99UDL01

L99UDL01 - 可配置致动器控制IC,用于驱动多部有刷直流电机

l99udl01 configurable actuator control ic

灵活的可配置多电机控制解决方案,具有6个集成输出和高级诊断功能

L99ULD01能够驱动多部有刷直流电机以及两个外部大功率半桥,可用于多种不同配置,并提供先进的诊断和保护功能,提高电机的可靠性和使用寿命。

L99UDL01的主要特性

  • 集成了六个完全保护的独立0.09 Ω半桥;最多可并行连接三个半桥,提供12A的总输出电流
  • 待机时的电流消耗超低
    • 仅唤醒处于活跃状态的电路
  • 高度可编程
    • 导通持续时间
    • 方向
    • 电流强度
    • 关断状态故障检测
  • 2个外部半桥控制器(使用外部N沟道MOSFET或智能功率器件)

应用示例

vending machine 自动售货机
coffee machine 专业咖啡机

如何运用L99UDL01进行测试和原型制作

选择一个开发套件,开始测试L99UDL01的功能和特性:

l99udl01 evaluation kit board

L99UDL01评估套件

全面的评估解决方案,使您可以尝试各种配置和开发原型,以便快速找到最佳设计。

EVAL-L99UDL01图形用户界面

界面友好型GUI,面向L99UDL01评估套件。

stsw-l99udl01
Multiple Motor Smart Control Solution

SL-L99UDL01解决方案/参考设计:多电机智能控制解决方案

该解决方案描述了在具有短时占空比的应用中控制多个DC电机的智能方法。允许几种不同的配置的灵活的低成本解决方案,也为提高电机可靠性与寿命提供先进的诊断和防护功能。

产品演示

关于L99UDL01目标应用(特别是自动售货机)的概述。

multiple smart motor control pdf