汽车线性稳压器,8个固定可配置输出电压
L99VR02J的主要特性
- 符合AEC-Q100标准
- 工作直流电源电压范围为2.15至28 V
- 可用电池和后稳压器工作模式
- 低压差
- 低静态电流消耗
- 用户可选输出电压(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.3 V或5 V)
- 输出电压精度±2%
- 用于启用/禁用电压稳压器的使能输入
- 带复位输出的输出电压监控
- ESR对负载电容输出电压稳定性的影响可忽略不计
- 通过外部电容的可编程自主看门狗
- 欠压锁定 (UVLO)
- 快速输出放电
- 热关断和短路电流限制
- 高级热警告和输出过压诊断
- 可编程短路输出电流
- 宽工作温度范围(Tj= -40至175 °C)
- 根据ISO 26262,处理ASIL要求时,为需要支持的客户提供的文档有限
应用示例
- 导航系统
- MCU电源
- 音频系统
- 动力系统
- 汽车显示器驱动
- 传感器(例如,相机传感器)
推荐资源
具有可配置输出电压的AEK-POW-LDOV02J汽车级LDO入门
用户手册
根据AutoDevKit范例,多块MCU板可以连接到AEK-POW-LDOV02J评估板。MCU尺寸最小的是SPC582B Chorus 1M。
AutoDevKit生态系统完全支持该硬件。此生态系统包括:
-SPC5-STUDIO开发环境;
-SPC5-UDESTK调试和固件下载工具;
-STSW-AUTODEVKIT Eclipse插件。
AutoDevKit软件包括AEK-POW-LDOV02J专用驱动器以及演示代码...
面向汽车MCU的代码生成器、快速资源配置器和Eclipse开发环境
软件
用户友好的全面框架,用于设计,构建和部署意法半导体的32位汽车级微控制器的嵌入式应用程序。通过选择目标MCU并组合预定义的软件组件,使用其直观的GUI轻松构建嵌入式软件。应用程序向导会帮助您自动解析依赖关系,从而在首次运行时项目“无语法错误”。