基于零漂移 (具备精密电流检测所需的高性能)的TSC21x系列为您的设计带来高精度和稳健性。
TSC21电流检测放大器具有宽泛的供电电压范围(从2.7到26 V),支持从-40到125°C的温度范围,非常适合工业应用。
TSC21电流检测放大器有6个 不同的电压增益(V/V)选项。

关键特性和优势
- 高精密度: 超低偏移电压
- 超高精度: 精度几乎不受温度变化的影响
- 稳定性: 保证高ESD容错率
应用示例
Cars
电信
电池管理
服务器
仿真 我们提供智能设计工具和电路模拟器eDesignSuite。
原型验证与测试 我们提供面向高精度双向电流检测放大器的评估套件
了解我们最新 电流检测解决方案,确保您的工业系统设计具有最佳性能 - 请观看 点播式在线研讨会