mlpf

适用于蓝牙低能耗收发器的匹配低通滤波器

使用我们的2.4 GHz匹配低通滤波器,优化STM32WB无线微控制器和可编程蓝牙低能耗无线应用处理器(BlueNRG LPx)的射频传输

通过集成阻抗匹配网络和谐波滤波器,我们的蓝牙低能耗(LE)匹配低通滤波器(MLPF)系列在非导电玻璃基板上采用意法半导体的IPD(集成式和无源器件)技术,继而优化了RF性能。除了降低BOM成本外,该系列更为小巧轻薄。

Available in a wide range of packages, the MLPF-WB-02D3可提供多种封装,旨在有效提高STM32WB5x和STM32WB1x无线MCU的射频性能,而MLPF-NRG-01D3则可针对BLUENRG-LP(S)片上系统量身定制。

关键特性

  • 相对于分立器件解决方案,温度变化小
  • 天线侧的标称阻抗50 Ω
  • 深度谐波抑制滤波器
  • 低插入损耗
  • 提供WLCSP和UFBGA封装(MLPF-WB-02D3)
  • 提供QFN和CSP封装(MLPF-NRG-01D3)

应用示例

  • 可穿戴设备、医疗器械、资产跟踪、电子支付、智能卡
  • 信标器、零售、智能家居、智能标签和搜寻器、玩具和游戏
  • 预防性维护、电子计量和工业传感器

RF匹配滤波器——用于无线蓝牙MCU和收发器的匹配滤波器

用于STM32WB和BlueNRG-LP/LPS无线MCU的RF滤波器配套芯片,集成式谐波滤波器和阻抗匹配网络

匹配低通滤波器 | STM32WB & BLUENRG对应矩阵

下表列出了RF SoC和集成式匹配低通滤波器之间的对应关系:

STM32WB RF IC解决方案

matched low pass filter solutions 1
matched low pass filter solutions 3

BLUENRG RF IC解决方案

matched low pass filter solutions 4

以下内容简要介绍RF IPD技术基础知识,以及用于巴伦和谐波滤波器的IPD作为STM32WB、STM32WL和BLUENRG等RF IC配套芯片的用途。其中强调了该技术相对于分立SMD解决方案的优势。

press release

我们丰富了单芯片天线匹配IC的产品组合,通过专为BlueNRG-LPS SoC、STM32WB1x和STM32WB5x无线微控制器设计的两款新器件,使射频电路设计更简单。