PAGE EEPROM:提升资产跟踪设备的精度和电池寿命

board-m95p32

用于资产跟踪的全新8至32 Mb存储器

意法半导体最新推出的Page EEPROM存储器旨在帮助电池供电设备实现高效的数据记录和快速的固件上传/下载。这种创新型存储器将EEPROM出色的功率效率和耐用性与Flash存储器的大容量和高速度进行了融合。

 

功耗超低的Page EEPROM不仅有助于延长资产跟踪设备的电池寿命,还能够有效增加数据的采集量。除此之外,该存储器还能够帮助设计师降低BOM成本!

Page EEPROM:帮助电池供电设备采集更多数据

最大限度地延长电池寿命

将省下的电量用到最重要的任务上。

更高的精度

在不过度消耗电池电量的前提下采集更多的数据。

降低BOM成本

将EEPROM与Flash存储器的优势集于一身的2合1解决方案。

主要特性

耐久性与数据保留

采用ECC加密算法,每个页面可实现50万次擦写循环(-40至+105 °C),可将数据保留10年之久。

超低功耗

可将峰值电流控制在3 mA以下,且功耗仅为Flash存储器的十分之一。

数据记录

无需软件仿真即可实现与EEPROM相仿的字节写入粒度。

固件管理

支持快速擦除和存储块擦除 (4 ms),可减少固件无线更新导致的停机时间 

资产跟踪应用

wide-range-of-asset wide-range-of-asset wide-range-of-asset

对于负责监测精确地理位置、温度、湿度、冲击等物理数据的资产跟踪设备而言,Page EEPROM堪称其绝佳的选择。该器件性能极其稳定可靠,因此非常适合在工厂、仓库、冷链乃至偏远的荒野地区使用。Page EEPROM能够借助无线连接轻松传输数据并进行远程固件管理,同时将功耗降到最低。

立即行动!

立即使用 Page EEPROM 升级您的资产跟踪设备