STM32WBA, 无线应用, 智能家居, 工厂自动化, 智慧城市, 消费者, 设计, 物联网, 连接, 性能, 无线设计, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3 STM32WBA, 无线应用, 智能家居, 工厂自动化, 智慧城市, 消费者, 设计, 物联网, 连接, 性能, 无线设计, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

STM32WBA MCU系列

Bluetooth®低功耗5.3

+10 dBm,高安全性

性能、效率和安全性均满足Bluetooth®低功耗5.3应用的需求。

该产品系列通过了Bluetooth®低功耗5.3协议认证,输出功率为+10 dBm,非专业开发人员也能以合理的成本轻松地为设备添加无线通信功能。

STM32WBA系列基于采用TrustZone®技术的Arm® Cortex®-M33内核,其高高安全性水平为数据和IP提供安全保障,并且可以防止黑客攻击或设备克隆。STM32WBA无线MCU内置1 MB的Flash存储器和128 KB的RAM。

STM32WBA系列采用STM32U5架构,提供相同的数字和模拟外设,适合工业到智能家居和消费市场等众多应用。

通过Bluetooth®低功耗5.3认证
远距离、2 Msps、扩展广播
输出功率+10 dBm,具有更好的稳定性
基于Arm®Cortex®-M33,运行频率高达100 MHz
更简单、更强大、更高效、更安全。
安全性通过认证,更快的产品上市时间
采用TrustZone®技术
通过SESIP 3级认证
STM32WBA, 无线应用, 智能家居, 工厂自动化, 智慧城市, 消费者, 设计, 物联网, 连接, 性能, 无线设计, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

突破性的无线设备

STM32WBA对您的应用意味着什么?该MCU如何为无线设备公司带来颠覆性改变?

新闻稿
STM32WBA52无线微控制器具有SESIP 3级安全性,专为物联网设备量身定制
STM32WBA, 无线应用, 智能家居, 工厂自动化, 智慧城市, 消费者, 设计, 物联网, 连接, 性能, 无线设计, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

STM32WBA无线MCU入门


NUCLEO-WBA52CG

STM32WBA Nucleo板

采用STM32WBA52CG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

STM32CubeWBA MCU软件包包括STM32Cube硬件抽象层 (HAL) 和底层 (LL) API,以及一组一致的中间件组件(如STMTouch™,STM32_WPAN(Bluetooth®5.3配置文件和服务)、Azure®RTOS内核、OpenBootloader、mbedTLS、TFM、MCUboot和HCI连接服务)。

STM32CubeMonitor-RF (STM32CubeMonRF) 软件工具可用于测试基于STM32WB的硬件设备(采用Bluetooth®低功耗和802.15.4技术)的无线电性能。它可以提供图形显示,通过传输/接收测试和包错误率 (PER) 测量来验证射频性能。结果可以绘制为图形,显示性能随时间而变化的关系。

STM32 MCU开发者专区:
提供STM32开发人员所需的一切。

下载STM32Cube软件、获得强大的评估板,以及访问各种资源,助力您的项目取得成功。

访问STM32 MCU开发者专区
STM32WBA, 无线应用, 智能家居, 工厂自动化, 智慧城市, 消费者, 设计, 物联网, 连接, 性能, 无线设计, Bluetooth LE 5.3, STM32, MCU, SESIP3

在线研讨会:快速跟踪您的Bluetooth®低功耗设计

利用意法半导体的2.4 GHz解决方案克服无线设计挑战。

4月11日在线问答会议。4月11日之后可点播会议内容。

  • 了解2.4 GHz产品组合,包括最新的STM32WBA MCU和STM32WB1M模块
  • 了解在何处可以获得软件、开发板,并了解更多在GitHub上提供的应用示例
  • 观看现场演示
立即注册