1500W transient voltage suppressor (TVS)

L99UDL01 - 可配置致动器控制IC,用于驱动多部有刷直流电机

1500w tvs

通过采用能够承受175°C高温的1500 W TVS在空间、重量和成本方面进行了优化,

使用能够支持1500 W技术参数的SMB Flat封装而不是SMC封装,尺寸减少了56%,厚度减少了59%,重量减少了76%,还有不可忽略的价格优势。

意法半导体1500 W TVS的关键特性

  • 5-64 V峰值电压,单向器件
  • 能在高温环境下工作,因为其工作温度范围较高:1500 W@25 °C - 1100 W@175°C
  • 在汽车(符合AEC-Q101标准,-55°C至175°C)和具有相同电气特性的工业级版本之间轻松选择
  • 减少厚度:最多1 mm
  • 更轻量化的封装降低了应用重量
  • 性价比高
10 year longevity

应用示例

motor control电机控制
drone机器人与无人机
power tools电动工具
telecom电信设备
power line protection circuits电力线保护电路
automotive汽车级DC-DC转换器和电源轨

还有更多应用,比如:

  • 电动自行车
  • SMPS
  • 电源轨
  • MOSFET和IGBT保护电路
  • LNB电路和电源
  • 硬盘驱动器
  • 其他还有很多…

电源管理指南

探索高效电源管理系统的关键使能因素,旨在改善房产所有者和社区的能源节约状况,最终促进整个地球的节能减排

 
power management guide pdf
1500w tvs pdf flyer

市面上最小的1500 W

TVS:SMB Flat封装提供更高功率(宣传单)

即使在高结温下,意法半导体的1500 W Transil™系列也能在全功率下提供优越的性能。

我们的汽车级TVS产品系列满足最严苛的可靠性和指令要求

独有的高性能汽车级(AEC-Q101)产品系列,确保符合所有监管要求和标准。

automotive
automotive tvs

TVS Flat封装适合汽车应用:符合ISO 7637/10605标准要求,具有175°C工作能力

意法半导体的TVS Flat系列符合AEC-Q101标准,改善了在恶劣工作环境中的稳定性和可靠性。

 

SMB15F————首款采用微型 SMB 扁平封装的 1,500 W TVS 二极管,现已获得认证

采用 SMB 扁平封装的新型 SMB15F 系列 1500 W 瞬态电压抑制二极管现已通过认证。 新系列采用了更小的封装尺寸,与 SMC 同类产品相比减少 50%。

ST blog
 
 
PDF SMC outline no more necessary for 1500 W TVS

 

1500W TVS是一个SMB扁平封装: SMC轮廓不再需要1500w TVS

本文档介绍了SMB15F TVS系列与SMCJ和SM15T TVS系列相比的优点,同时保持相同的电气性能。