SPC58 C系列32位通用汽车级MCU

用于车身、车内网络和车辆连接应用

SPC58 C系列MCU是汽车应用中具有竞争力的灵活解决方案,支持ASIL-B安全标准以及EVITA中等安全级别,适用于板载架构和通信协议,如具有音频视频桥接(AVB)功能的以太网。

除了提供多种封装外,SPC58 MCU还受益于完整的开发生态系统,其中包括智能选择器、SPC5-Studio开发环境以及全系列的硬件和软件开发和评估工具。

主要特性

  • 符合AEC-Q100标准
  • 高性能双核处理器
  • 4 MB Flash储存器
  • 带密码协处理器的HSM
  • ASIL-B安全标准(ISO 26262)
  • 以太网、FlexRay、CAN-FD和LINFlexD
  • USB虚拟COM端口
  • 增强型模数转换器

主要应用

网关

车身控制模块

电池管理系统

推荐资源

Discovery Kit for SPC58EC - C line

采用eTQFP100封装的SPC58EC-DIS探索套件

评估板

低成本的即用型评估板可以完全访问所有GPIO和外设,包括各个通信接口。专用连接器支持使用与Arduino UNO兼容的屏蔽板,从而能轻松扩展评估板的功能。

评估板包括一个可通过SPC5-STUDIO使用的集成编程器/调试器,还提供了一个额外的JTAG端口。

Discovery SPC58EC-DISP Kit for SPC58EC - C line

采用eTQFP144封装的SPC58EC-DISP探索套件

评估板

低成本的即用型评估板可以完全访问所有GPIO和外设,包括各个通信接口。评估板包括来自PLS的调试器-编程器、JTAG连接器和扩展插针,可用于连接原型设计板或附加模块。

通过SPC5Studio提供免费的即用型应用固件示例,可为快速评估和开发提供支持。

Discovery Kit for SPC58EC - C line

SPC5-STUDIO开源集成开发环境 (IDE)

软件

SPC5-STUDIO是一个Eclipse插件开发环境,提供直观、可定制的框架,用于构建和部署SPC5 Power架构32位微控制器的嵌入式应用程序。

SPC5-STUDIO整合了软件开发工具、设备配置工具和示例代码,是加速项目开发的完整解决方案。

Discovery Kit for SPC58EC - C line

面向SPC5和Stellar汽车级微控制器的StellarLINK在线调试器/编程器

开发工具

StellarLINK是一种高性价比的被动式USB转JTAG调试器和编程器,专为汽车MCU设计,可为整个Stellar MCU系列、SR5和SR6以及传统的SPC5微控制器提供支持。

ST 中文论坛

加入ST汽车应用论坛,了解更多信息,还有ST技术工程师一对一技术问答反馈。