SPC58 N系列高性能车规MCU,具有大内存和高级定时器
SPC58 N系列的主要特性
- 符合AEC-Q100标准
- 全新一代ASIL-D安全概念
- 嵌入式硬件安全模块 (HSM)
- 智能通用定时器模块 (GTM344)
应用示例
- 每个包含3个内核@200 MHz(另有2个内核以冗余方式锁步配对)
- 6 MB Flash存储器
- 12位ADC、16位Σ-Δ ADC
推荐资源
SPC58 N系列高级原型Premium板
板件
专为高级开发而设计的Premium板件支持完全访问我们的SPC5 32位汽车级微控制器的所有特性和功能。这种多层次方法允许开发人员测试任意软件包配置。这些套件包括用于每个特定软件包(面向每个SPC5系列)的子/适配器板。
面向SPC5和Stellar汽车微控制器的StellarLINK电路调试器/编程器
调试器/编程器
StellarLINK是一种高性价比的被动式USB转JTAG调试器和编程器,专为汽车MCU设计,可为整个Stellar MCU系列、SR5和SR6以及传统的SPC5微控制器提供支持。