带有LIN和CAN-FD收发器的汽车电源管理IC

在电源管理能力、灵活性和功耗方面优化您的ECU设计

SPSB081系统基础芯片内嵌LIN、可选的CAN-FD物理通信层以及两个低压降调节器:第一个支持固定电源轨道(5 V或3.3 V),而第二个则是一款可编程跟踪稳压器。这些电源管理IC包含了多种诊断和保护功能,并内嵌了四个可为LED和传感器供电的高侧驱动器。

它们提供:

  • 符合AEC-Q100
  • 2个嵌入式低压差稳压器
  • 超低静态电流(典型值为15 µA)
  • 符合标准的LIN和CAN FD收发器
  • 4个HS驱动器,额定电流为0.14A(RON = 7Ω)
  • 每个HS驱动器配备10位PWM定时器
  • 故障安全信号化的DIAGN引脚
  • 为HS驱动器而设的的电流监视输出
  • 所有输出均具有开路负载诊断
  • 过流、过压和温度保护

应用示例

远程信息控制单元

车身控制模块

NFC车门把手

HVAC

推荐资源

SPSB081-automotive-power-management-IC-press-announcement

意法半导体的汽车电源管理IC集成了CAN FD和LIN,能够使车身控制机构变得更加简单

意法半导体的SPSB081汽车电源管理IC拥有像瑞士军刀般丰富的功能和组件,包括一个固定电压式低压降主调节器 (LDO)、一个次级可编程LDO、四个高侧驱动器、一个CAN FD收发器以及一个可选的LIN收发器。

SPSB081 automotive power management IC with LIN and CAN-FD transceivers

带有LIN和CAN-FD收发器的汽车电源管理IC

SPSB081是一款电源管理系统IC,可为电子控制模块提供增强型电源管理功能,包括各种待机模式(旨在利用可编程本地和远程唤醒功能最大限度降低功耗)、LIN(可选)以及CAN FD物理通信层。

网络研讨会直播

加入我们,参加一小时的网络研讨会,了解汽车电气化和数字化的最新趋势:ADAS、区域和车身ECU电源管理解决方案以及先进的安全功能,适用于车身控制模块、座椅和车门应用、传感器和照明、加热和冷却等。