关键特性
- ZVS非互补有源钳位反激式控制器,带同步整流功能和USB-PD 3.1 PPS接口
- Arm® 32位Cortex®-M0+ MCU,配64 KB Flash存储器,用于数字电源控制和USB协议
- 次级侧MCU的可编程固件负责控制初级侧的同步整流器和ZVS有源钳位反激,以此提高各种情况下的系统效率
- 与MasterGaN功率级相伴随的高开关频率操作允许使用小尺寸磁性元件,包括平面变压器
- 符合IEC 62368标准的增强型电流隔离式双通信信道:
- 4 kV峰值瞬态电压
- 9.6 kV(峰值)hipot类型测试(1分钟)
- 6.4 kV(峰值)hipot生产测试(1秒钟)
- 800 V高压启动,集成了输入电压传感和过压/欠压功能
- 有源输入滤波电容放电电路,能够降低待机功耗,符合IEC 62368-1标准要求
- 完整集成的USB-PD物理层,配有24 V耐受性能和集成式负载开关驱动
应用示例
USB-PD充电器和适配器的功率最高可达100 W,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他手持设备
推荐资源
EVLONE65W板支持可编程电源(PPS)以及宽范围输入电压,提供五个固定PDO和两个APDO。它基于完全集成的ST-ONE控制器,能有效控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建具有USB-PD接口的高功率密度充电器和适配器。
该系统能有效控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建具有USB-PD接口的高功率密度充电器和适配器。
MasterGaN功率级能带来更快速的开关和更小巧的磁性组件,以及较高的效率。
该参考设计在整个工作负载范围和通用电源输入电压范围内均显示出高效性能。
作为一种紧凑型解决方案,该板通过减少开关和传导损耗,获得了更高的效率,同时利用系统级封装中的先进MasterGaN2系统,消除了反向恢复损耗。
除此之外,它还满足CoC tier 2和DoE Level 6对于平均效率的要求。
在此次1小时的在线研讨会中,您将学习如何以更简单、更安全、更经济的方式制作USB-PD充电器。
- USB PD适配器开发
- USB PD适配器中使用的拓扑
- ST充电解决方案
- ST-ONE一体式数字控制器
- 电源采用GaN
- MasterGaN高性能功率模块
- 65W Demo关键测试结果和设计注意事项
- 采用MasterGaN的意法半导体解决方案