面向智能充电器的ST-ONE系列全集成式数字控制器
完全集成式数字控制器,针对基于新型非互补有源钳位反激式拓扑的设计进行了优化,该拓扑允许高功率(超过65W),具有比其他拓扑更高的效率。
ST-ONE数字控制器在单一封装中集成了基于Arm® Cortex®-M0+核心的可编程离线电源控制器、高压启动电路、同步整流控制器,以及USB功率传输 (USB-PD) 电路。
专为构建高功率密度充电器和适配器而设计,采用全新的ZVS非互补有源钳位反激式控制技术,可同时实现超高的整体效率和极低的空载功耗。
该器件具有预加载的固件,用于处理电源转换和USB-PD通信协议,包括可选的PPS和电子标记电缆管理。
主要特性
- ZVS非互补有源钳位反激式控制器,带同步整流功能和USB-PD 3.1 PPS接口。
- 配有64 KB Flash的Arm® 32位Cortex®-M0+ MCU,支持数字电源控制和USB协议。
- 可编程的次级侧MCU控制初级侧的同步整流器和ZVS有源钳位反激,以提高各种情况下的系统效率。
- MasterGaN功率级支持高开关频率操作,允许使用包括平面变压器在内的小尺寸磁性元件。
- 800 V高压启动,集成了输入电压传感和过压/欠压功能。
- 符合IEC 62368-1标准的增强电流隔离型双通信信道:
- 4 kV峰值瞬态电压
- 9.6 kV(峰值)hipot类型测试(1分钟)
- 6.4 kV(峰值)hipot生产测试(1秒钟)
- 有源输入滤波电容放电电路,可降低待机功耗,符合IEC 62368-1标准要求。
- 具有24 V耐受性能的完全集成式USB-PD PHY和集成式负载开关驱动器。
应用示例
USB-PD充电器和适配器支持最高100 W功率,非常适合智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他手持设备。
推荐资源
支持可编程电源 (PPS) 的65 W多端口(USB Type-C和-A)功率传输参考设计EVLONEMP
基于ST-ONEMP完全集成式控制器和MASTERGAN4功率级的高效超高功率密度板,操作灵活、性价比高,适用于多端口智能充电器。
支持可编程电源 (PPS) 的65 W USB Type-C功率传输参考设计EVLONE65W
基于ST-ONE完全集成式控制器和MASTERGAN4功率级的高效超高功率密度板,设计紧凑、性价比高,配备单个USB Type-C®端口。
采用有源钳位反激式 (ACF) 拓扑的65 W USB-C PD适配器参考设计
作为一种紧凑型解决方案,通过减少开关和传导损耗,获得了更高的效率,同时利用先进的系统级封装MasterGaN2,消除了反向恢复损耗。
基于ST-ONEHP和MASTERGAN1且通过140W USB-PD 3.1 EPR认证的参考设计
EVLONE140W是首个通过USB-PD 3.1 EPR标准认证的参考设计。其输入电压范围宽,可提供4个SPR输出,一个EPR输出和一个在5 A时最高可达28 V的AVS输出。

ST-ONEHP + MASTERGAN1:全球首款通过USB认证的140W EPR充电器
来自MWC 2023的2分钟视频重点介绍了这款功能强大、设计紧凑的USB-PD通用充电器,该充电器的底层技术为ST-ONEMP完全集成式控制器,以及在半桥配置中集成了栅极驱动器和两个增强模式GaN晶体管的系统级封装MASTERGAN1。
了解如何打造小巧高效的USB功率传输 (PD) 转换器:最高65W功率、采用嵌入式电流隔离、支持USB PD协议且可对初级侧和次级侧进行控制。在此次在线研讨会中,您将了解:
- 如何为高达65W功率的AC/DC USB PD转换器提供高功率密度
- GaN和电流隔离在高压转换器中的优势
- 如何有效减少高压转换器的BOM数量
- 如何利用软开关、低待机和多模式操作提高效率