标准产品

 

几乎每一种设计都采用了标准产品,使用它们您可以事半功倍,它们就在那里。

ST能够提供:

业界最丰富的产品,实现一站式购买

高产量制造确保了快速、稳定的交付

全球销售和配送网络,实现方便采购和提高竞争优势

业界最高的质量等级,众多参考通过AEC-Q认证

综合的设计辅助:Spice和IBIS模型使设计简易

全环境兼容:具有RoHS和材料声明内容

工业标准和现成配件,增强的低功耗、高精度的版本,以及小型化的封装选项

广泛的电气额定和规格用于多种不同的封装,使得尺寸和功率耗散得以优化

 

用于灵活的参数管理和可靠的数据/代码保存。选择可高达2Mbit,带I2C、SPI或Microwire接口,使用SO8N、TSSOP8、DFN8、DFN5和WLCSP封装