始终领先一步

意法半导体为可听戴设备带来优化的智能化特性

在可听戴设备和电池供电应用中实现全新的用户交互方式和精准的音频骨传导

TWS TWS
耳部定位检测 耳部定位检测
用户姿势 用户姿势
双脚图标 计步器
头部追踪 头部追踪

独特的超集成LSM6DSV16BX IMU将人类感官与环境结合,实现卓越的聆听体验。该器件功能十分丰富,可用作6轴IMU来实现头部跟踪和活动检测,可用作音频加速度计来实现骨传导,可用作触摸传感器来支持用户交互(触摸、长按和滑动操作),在具有Qvar功能时,还可用作入耳检测传感器。它能代替四种传感器,更容易打造出别致小巧的设计,并提供更多的空间来容纳大尺寸电池。

IMU集成了一个音频加速度计来实现骨传导检测,一个3轴加速度计和一个3轴陀螺仪来实现用户界面和交互。

该智能器件支持利用AI算法进行边缘处理、低功耗传感器融合及动态自配置,在TWS耳机、标准或运动耳塞等可听戴设备、助听器、AR/VR耳机和智能眼镜等应用中可大大提升电池自主性。

想要设计出更小巧、更精准、功耗更低的可听戴设备,同时提高其性能?意法半导体推出一种全新的IMU器件,专用于解决各种棘手难题。

主要特性

紧凑型设计 紧凑型设计
嵌入AI 嵌入AI
用户交互 用户交互
精准 精准

了解关于LSM6DSV16BX的详细信息

LSM6DSV16BX在可听戴设备领域的应用示例
TWS耳机的入耳和出耳检测

LSM6DSV16BX内置FSM、MLC和Qvar等功能,可在降低功耗的同时提升用户的耳听体验。

依靠手势实现直观的用户交互

通过基于加速度计和Qvar数据搭建的软件库实现单击、双击、三击和长按事件,从而增强用户体验

语音活动检测

利用骨传导功能和AI算法,LSM6DSV16BX可以仅在执行语音活动检测时激活麦克风,从而提供更紧凑的低功耗解决方案。

3D音效的头部追踪

LSM6DSV16X能精准监测头部运动。传感器中以硬接线方式置入低功耗传感器融合算法,带来更逼真的游戏效果和身临其境的视听体验,同时能降低系统功耗。

活动跟踪

LSM6DSV16BX集成了能精确测量脚步的新一代计步器功能,再结合AI算法,可轻松确定TWS设备的使用环境。

LSM6DSV16BX可实现新的用户交互方式和精准的活动跟踪,为耳戴设备带来智能化特性。现在,您可以借助该器件打造出更精准、更紧凑、功耗更低、用途更广的可听戴和可穿戴设备。

应用指南

意法半导体完整的MEMS生态系统包含各种软件工具和应用案例,可帮助用户利用LSM6DSV16BX开发新设计和快速构建原型。

评估
专业的MEMS工具板 STEVAL-MKI109V3可用于通过适配器监测传感器行为。
    1 - 选择适合的适配器
  • STEVAL-MKI234KA,LSM6DSV16BX适配器套件,具有Qvar*功能,可实现用户交互和入耳检测。
  • STEVAL-MKI237KA,LSM6DSV16BX适配器套件,具有Qvar和骨传导功能。
免费送货免费送货
,仅限STEVAL-MKI234KA
使用代码:
MEMS-FREESHIP-23H2
开发
STM32开放式开发环境将STM32 32位MCU系列与MEMS传感器和其他通过扩展板连接的意法半导体元件集于一身,为开发基于MEMS的应用提供了一种简单、灵活的开放式方法。

备选方案:如果不想从头开始设计,可以下载我们预先集成的应用示例X-CUBE-MEMS1

GitHub项目

 
嵌入式机器学习内核功能的配置示例
 
嵌入式有限状态机功能的配置示例
采用C代码的平台独立驱动器
加入 MEMS和传感器社区,掌握实时动态,让专家为您的技术难题提供建议。
 
2023 ST 传感器大会——感知世界未来景像
10月17日(周二) | 中国北京