stgik10m120t

紧凑型、高性能、10A、1200V、三相逆变器,具有优化了的短路坚固沟槽栅极场截止IGBT

stgik10m120t

新型SLLIMM高功率IPM将电压水平扩至三相电源供电的电机驱动,并在简化设计的同时减少了BOM数量。

该新型智能电源模块属于高功率SLLIMM系列,采用简单、坚固耐用的设计,可提供紧凑型高性能交流电机驱动。它将驱动控制与改进过的短路保护1200 V沟槽栅场截止IGBT结合在一个为三相逆变器电机驱动设计的模块中。

主要特性

  • 内置自举二极管
  • 短路保护
  • 关断输入/故障输出
  • 用于故障保护的比较器
  • 隔离额定值2500 Vrms/min

应用示例

暖通空调系统 暖通空调系统
逆变器 vfd 通用逆变器 (GPI)
伺服电机 伺服电机

推荐资源

pdf电机控制

立刻下载最新版本,并找到适合您电机控制系统设计需求的解决方案。

意法半导体SLLIMM高功率SDIPHP30L的TN1381安装说明

此安装说明主要为SDIPHP-30L智能电源模块的适当处理、组装和改动提供相关建议。必须遵循基本装配规则,以限制热应力和机械应力,或确保最佳的热传导和电气绝缘效果。

MOSFET查找工具

STPOWER Module Finder移动应用程序支持以方便快捷的方式搜索SLLIMM和ACEPACK产品组合,为客户提供简单流畅的导航体验。该应用采用参数化搜索引擎,可帮助用户快速找到适合其应用的产品。可从Google Play和Apple Store下载。

面向工业应用的意法半导体1200V/10A高功率AN5876 SLLIMM

该新型1200V/10A高功率SLLIMM扩大了现有SLLIMM高功率产品组合,将电压提高到了更高水平,满足了暖通空调系统 (HVAC)、通用逆变器 (GPI) 和伺服电机等领域的应用需求。该模块基于转移模制封装技术,采用完全隔离式直接键合铜 (DBC) 基板,并包含多种增强系统可靠性的功能,如温度感应、过流保护、故障检测和欠压锁定。本应用说明旨在为新产品提供详细描述,为电机驱动设计者提供高效、可靠的快速设计指南。

探索全新高功率智能电源模块系列
 
 

了解更多关于全新高功率智能电源模块系列的信息。

回放1小时的网络研讨会,了解STPOWER SLLIMM模块如何在电机驱动设计中提高功率密度和集成度

  • 为电力系统设计查找并选择合适STPOWER SLLIMM模块的关键
  • 全新SLLIMM HP模块的技术优势和应用优势:可驱动HVAC和伺服电机等大功率应用,最高驱动功率可达5 kW
  • 于何处寻求全面设计支持和意法半导体授权合作伙伴