stl320n4lf8 industrial low voltage mosfet

STL120N10F8工业级N沟道100V STPOWER STripFET F8功率MOSFET

N沟道增强模式标准级100V功率MOSFET,VGS=10V时的最大导通电阻为4.6mΩ,采用PowerFLAT 5x6封装

这款工业级N沟道MOSFET采用最新的STPOWER STripFET F8技术并结合全新的氧化物填充沟槽技术,可提供极低的导通损耗和超低的栅极电荷,能够实现极具竞争力的开关性能。

STL120N10F8的品质因数比前代器件降低40%,确保在电机控制应用、电信与计算机系统的电源和转换器、LED和低电压照明以及消费电器和电动工具等电池供电设备中显著提升效率,降低电磁干扰。

主要特性

  • 意法半导体为采用PowerFLAT 5x6封装的100V MOSFET提供了最出色的单位面积导通电阻
  • 在导通电阻和栅极电荷方面,FOM(品质因数)比前代100V MOSFET系列降低40%,水准与最佳同类竞品一致。
  • 这款器件通过较低的器件电容有效降低了动态参数(如栅极漏极电荷)值,既能实现出色的开关速度,又能提高系统效率。


推荐资源

 

提供具有参数化模型的PSpice库,让设计进度一日千里。

pdf stl120n10f8

探索面向工业应用的100V STPOWER STripFET F8技术的特性。

STripFET F8新闻稿

STL120N10F8 N沟道100V功率MOSFET提供极低的栅极漏极电荷 (QGD) 和导通电阻 RDS(on),与前代同类器件相比,品质因数 (FoM) 降低了40%。