stl325n4lf8ag

Automotive-grade N-channel 40 V STripFET F8 Power MOSFET

STL325N4LF8AG

该低压功率MOSFET通过AEC-Q101认证,满足超高功率密度解决方案的所有要求

STL325N4LF8AG的最大导通电阻0.75mOhm(VGS @ 10 V),可在功率转换、电机控制,以及配电线路中节约能源并确保低噪声。

关键特性

与市场上的其他类似器件相比,该器件散发的电磁干扰(EMI)非常低,并确保出色的短路耐受性,可承受最高1000 A(脉冲小于10µs)的电流。

应用示例

电源管理 功率转换
电机控制 电机控制
功率分配 功率分配

推荐资源

mosfet finder

简洁易用的产品选择器,确保平顺、简单的导航体验,包含参数搜索引擎,可快速确定适合自己应用需求的产品。可从Google Play、App Store和Wandoujia获取。

提供具有参数化模型的PSpice库,以加快设计速度。

发现首款sub-mΩ低压功率MOSFET(采用PowerFLAT(5 x 6 mm)封装)的优势。

news stl325n4lf8ag.webp

意法半导体的低压MOSFET既优化了体二极管性能,也降低了导通电阻和开关损耗,可在功率转换、电机控制,以及配电线路中节约能源并确保低噪声。