New ultra-low power MCUs

STM32U0:提升入门级电池供电设备的设计自由度

stm32u0-mcu

在功耗、集成功能与成本之间达到理想平衡

在功耗、集成功能与成本之间达到理想平衡

STM32U0系列基于Arm® Cortex®-M0+核心,为优化入门级电池供电应用的设计提供了更高的自由度。该系列器件实现了高度集成,可降低物料清单 (BOM) 成本,对注重成本的客户而言是一种极具吸引力的可选方案。​

提供16到256 KB的Flash存储器以及12到40 KB的SRAM

主要优势

节约能源

  • 出众的低静态功耗

  • 提供众多超低功耗模式来提高灵活性

兼容性高

  • 受益于STM32开发生态系统

  • 与多款STM32产品引脚兼容

性价比高

  • 得益于高度集成,可降低BOM成本

  • 价格极具吸引力

它们提供:

  • LCD段码显示控制器
  • 模拟功能:DAC、ADC、运算放大器、比较器
  • 自动校准的MSI内部振荡器
  • 带专用缓存的ART加速器
  • AES:128/256位密钥加密硬件加速
  • 提供一组基本的保护功能以保护固件代码(OTP、HDP、WRP、RDP、MPU)
  • 基于密码的回归(128位密码)

适用于多种应用

工业

  • 恒温器
  • 烟雾探测器
  • 热量成本分配器
  • 门锁

智能表计

  • 水表
  • 气表
  • 电表
  • 智能家庭网关

医疗

  • 胰岛素泵
  • 血糖仪

消费电子

  • 活动跟踪器
  • GPS
  • 耳机

入门指南

nucleo-u083rc

$10.75 per unit

NUCLEO-U083RC

使用高性价比Nucleo开发板加快设计评估:256KB Flash存储器,LQFP封装

stm32u083c-dk

$20.85 per unit

STM32U083C-DK

实现超低功耗设计和典型应用。提供256 KB Flash存储器,采用LQFP80封装。

探索STM32 | 网络研讨会

借助全新STM32U0 MCU 提升功率效率并增强安全性