应用示例
推荐资源

加快Bluetooth LE 5.3、Zigbee或Thread设备设计工作。该模块提供高射频性能和认证功能,对您的成本结构影响有限。STM32WB5M模块具有免费的用户友好型生态系统。
STM32WB5MM-DK探索套件是面向STM32W5MMG模块的完整演示和开发平台。
硬件功能可以满足多种应用(包括Audio、USB、用户按钮,以及蓝牙低功耗)的需求。开发人员还可以为特定应用连接ARDUINO®板。
STM32CubeWB拥有所需的全部通用嵌入式软件组件,用于在STM32WB微控制器上开发应用。
它包含STM32Cube硬件抽象层和底层API、一组统一的中间件组件(如Bluetooth® 5.3、Mesh V1.0、Zigbee和Thread®库),以及在意法半导体板件上运行的示例。
STM32CubeMonRF是一种软件工具,用于测试基于STM32WB的硬件设备射频性能。
它可以提供图形显示,以传输/接收测试和包错误率(PER)测量的形式验证射频性能。结果可以绘制为图形,将性能随时间而变化的关系可视化。
它现在支持OpenThread 1.3,以及新版本的802.15.4嗅探器固件软件。

- 意法半导体的蓝牙低功耗产品简介
- STM32WB的关键价值定位
- STM32WB的安全性
- STM32WB模块和探索板
- STM32Cube生态系统面向STM32WB、STM32CubeMX、STM32CubeMonRF、STM32CubeIDE,以及STM32CubeProgrammer
- STM32WB在线演示视频、链接,以及学习内容所在位置