STPay-Mobile——适用于互联生活方式的数字钱包解决方案

可在全球范围内进行移动票务、支付和数字访问
作为面向智能手机OEM的端到端解决方案,STPay-Mobile简化了全球数字钱包的部署。
基于ST54的单芯片解决方案,一体化的STPay-Mobile平台让服务更便捷、更安全。与此同时,允许终端消费者将其智能手机用作支付、旅行、解锁汽车和进入受限区域的卡片。
STSECURE解决方案,让各类日常卡片触手可及
- 保护终端用户最需要和最重要的私有资产。
- 提供一种快速且具有成本效益的方式来实现海外服务数字化。

STPay-Mobile可在全球范围内进行虚拟售票
STPay-Mobile为智能手机OEM厂商和公共交通机构(PTA)提供了最先进的价值主张并与全球50多家PTA兼容。该解决方案基于移动票务平台市场领导者Snowball Technology提供的NFC技术。
STPay-Mobile为快速稳定的移动交易提供一站式解决方案。STPay-Mobile无需更新PTA的读取器和后端设施,并简化了服务交付。允许OEM们跨多个平台和设备部署移动钱包,同时确保长期可行性。
该解决方案兼容所有专有和开放的交通卡标准,如MIFARE® DESFire®、Calypso和CIPURSE™,由于其互操作性高,可覆盖多达70座一线城市。
STPay-Mobile安全移动支付
STPay-Mobile使OEM厂商可以轻松访问许多标记服务系统提供商 (TSP方案),例如:MasterCard和Visa。
此即插即用解决方案提升了用户的在线、应用内和店内支付体验。
STPay-Mobile无钥匙进出车辆
STPay-Mobile为端到端的数字汽车钥匙系统提供了完整的平台。
STPay-Mobile不仅具有安全性和便利性,还能为数字汽车钥匙添加新功能,例如:钥匙共享、多车进出以及配置驾驶权限的可能性。凭借灵活的ST54安全片上系统(SoC)和 STPay-Mobile平台,该解决方案可支持多种体系,从而满足新兴数字汽车钥匙标准,如CCC、ICCE和ICCOA。