用于高冗余电源架构的热插拔和理想二极管控制器
STPM801的主要特性
- 大范围的输入电压:4 V至65 V
- 反向输入保护-65V
- 2个外部N沟道MOSFET预驱动器
- 如果唤醒程度较低,静态电流将小于50 µA
- 输入过压和欠压保护
- 输出过流保护
- 符合16750交流纹波测试要求 (50 Hz - 25 kHz)
- 采用外部电容器的可调软启动
- 根据ISO 26262标准开发,支持ASIL D应用
- 符合AEC-Q100标准
主要应用
- 区域/车身ECU
- ADAS ECU
- 高性能计算ECU
- 信息娱乐ECU
- 冗余供电
- 双电池系统
推荐资源
高电压热插拔、软启动和Oring
应用笔记
STPM801是一款控制器,可与外部背靠背连接的N沟道功率MOSFET结合使用,实现输入电压供电线路和输出供电线路之间的连接。将STPM801集成到应用中的主要优点是,可以提供一个电压源,防止受到高瞬态电压以及供电线路上所有常见干扰的影响。