STSAFE-VJ100-CCC

STSAFE-VJ100-CCC: Secure solution for digital key systems

STSAFE-VJ100-CCC

完全无缝的解决方案,确保安全的设备-车辆连接和符合CCC V3规范的数字钥匙系统

STSAFE-VJ100-CCC安全元件、SPC58汽车级微控制器(主ECU)和ST25R3920B NFC读写器的组合能够利用智能手机安全地开关车门或后备箱,妥善地管理钥匙和证书,同时符合CCC V3.0规范的无线软件更新要求。

关键特性

  • 灵活的系统解决方案(Javacard OS v3.0.5、GP 2.3、小应用程序)
  • 基于CC EAL6+ 认证的ST33-A安全元件
  • 符合AEC-Q100 2级和CCC V3.0规范要求 
  • SPI Global Platform(T=1)
  • 采用TSSOP20封装

应用示例

frontcar open door digital car access 以数字方式进入汽车(通过智能手机、数字遥控钥匙或智能卡)
padlock 车内安全(私密的安全存储)

推荐资源

st33k1m5a

ST33K1M5A专为汽车环境中的安全应用而设计,包含特定的安全特性,有助于抵御高级形式的攻击。它为汽车制造商提供高等级的安全性(通过CC EAL6+认证),以及汽车级解决方案所需的可靠性(获得AEC-Q100 2级认证)。

st25r3920b

ST25R3920B是获得AEC-Q100认证的解决方案,适用于车门把手或中控台中的汽车进入/启动应用,确保无缝的用户体验,同时提供各种额外功能(包括配对或与Qi充电器相结合的NFC卡保护)。该器件稳定可靠、容噪能力强,同时还减少了电磁辐射,伴有完整的开发生态系统,确保快速完成设计和轻松获得CR13 NFC Forum认证。

spc5 general purpose mcus

作为我们Automotive Power Architecture® MCU系列产品的组成部分,SPC58 MCU专为车身、网络和便利应用而设计,是一种可扩展解决方案,可配备单核、双核或三核,配有最高10 Mb的Flash存储器,符合ASIL-B和ASIL-D等级以及EVITA medium和full安全等级要求。除了以先进的低功耗模式应对严格的车身ECU要求,SPC58器件还具有完整的开发生态系统,以缩短设计时间和降低设计成本。