高电流STSPIN9电机驱动器提升性能

面向有刷直流和步进电机的新型可扩展高电流驱动器

为了优化系统需求和性能,您是否疲于应对各种耗时的设计?我们面向有刷直流和步进电机的新型STSPIN9器件便是您的理想选择。 

您现在可以利用这些创新的器件,设计出小巧 (5 x 5 mm) 而高效的电机驱动系统。我们的器件具有宽泛的工作电压范围多种驱动模式两种内嵌电流控制方法,可高度扩展,是各种应用的理想之选。此外,我们全面的生态系统包括易于使用的评估板、软件和文档,可帮助您加快开发过程,迅速启动并运行您的系统。

STSPIN9器件可用于各种家用和工业应用。其中包括工厂自动化系统、纺织机械、工业和家用机器人、舞台照明、ATM和现金处理机、天线控制器、自动售货机以及最常见的家用和工业电器。

 

STSPIN9系列展示

STSPIN9系列展示

STSPIN9器件设计用于从家用到工业系统等各种应用,具有5至58 V的宽输入电压范围,适合驱动有刷直流电机和双极步进电机。

除了内嵌的系统保护功能(包括过流、过温和短路保护),以及带欠压锁定 (UVLO) 的低总线电压检测,这些器件还集成了两个用于电流检测的运算放大器,进一步提高了设计性能的准确性。STSPIN9器件还在并行模式下支持多达七种驱动方法,提高了设计的灵活性和可扩展性,同时简化了物料清单。

stspin948

STSPIN948

58 V、4.5 A双极步进或双全桥电机驱动器,具有高频PWM控制。

采用紧凑的5mm x 5mm VFQFPN32封装,优化后的尺寸可确保在系统中轻松集成,并在各种家用和工业应用中实现最佳效率。

stspin958

STSPIN958

58V、5A全桥电机驱动器IC,具有电流调节和七种驱动方法。

采用紧凑的7 mm x 7mm VQFPN48封装,优化后的尺寸可确保在系统中轻松集成,并在各种家用和工业应用中实现最佳效率。

主要特性

  • 5至58 V工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:高达5 ARMS
  • 可扩展性:并联模式下多达7种驱动方式
  • 低 RDS (ON) 可确保低功耗
  • 用于电流检测的集成放大器
  • 可调功率MOS压摆率可提高效率和 EMI
  • 可调节的关断时间,具有缓慢或混合衰减功能,可改善电机控制
  • 待机功耗低
  • 集成保护功能,可保护驱动器IC和电机
  • 封装尺寸小

应用示例

atm

ATM

automation

自动化

robotics

机器人

home-automation

家庭自动化

evspin948

EVSPIN948和EVSPIN958

我们推出价格实惠、易于使用的评估板,可使用以下器件加快开发速度。EVSPIN948可使用STSPIN948驱动多达两个电机,而EVSPIN958则可以使用STSPIN958驱动一个电机。两款产品均可

作为扩展卡使用,与大多数STM32 Nucleo开发板以及Arduino® UNO R3连接器兼容。

推荐资源

robot

电机控制参考指南

此参考指南内容丰富,介绍了意法半导体面向电机控制推出的产品组合和解决方案。本手册中还包含应用建议以及其他开发人员资源的相关信息。

motor-driver

工业应用电机驱动器IC选型指南

本选型指南介绍了意法半导体面向电机驱动器IC推出的产品组合和解决方案。它提供了所有STSPIN电机驱动器及其生态系统的概述,以支持共同设计并缩短产品上市时间。

以下内容或许也适合您

相关产品

相关软件