TO-LL无引线及SMD 散热效率高封装,适合高电源需求应用
用户可借助TO-LL封装在热量管理、电流能力和PCB空间之间实现完美平衡。凭借TO-LL封装较低的Rthj-amb以及位于主板上的散热孔和底部散热器,与SMD和通孔式封装相比,设计人员可以有效减少所占用的PCB空间,TO-LL封装还能够更加有效地管理散热。
此外,附加在封装上的Kelvin源引线也可帮助设计人员减少开启/关闭的开关损耗,从而达到提升效率的目的。
另一个关键特征是漏极和源极焊盘之间的爬电距离为2.7 mm,该特征有助于实现更好的隔离和保护,从而避免因电压超出器件的击穿额定值而造成的故障。
意法半导体提供采用TO-LL封装的MDmesh M6 (600V) 和MDmesh DM6 (600-650V) 超结MOSFET,适合服务器、电信数据中心、SMPS和太阳能微逆变器等应用。随着最新的MDmesh M9和DM9系列STPOWER MOSFET应用的加入,TO-LL封装的器件范围将得到进一步扩展。
主要特性
- 在与DD2PAK内部面积相同的情况下,减少了PCB上的空间
- 减少厚度:2.3 mm
- 大型外露式漏极焊盘
- 额外的Kelvin源引脚
- 高爬电距离:2.7 mm