L6981-2-3: 具有低静态电流的同步降压转换器
L6981、L6982和L6983是易于使用的同步单片降压稳压器,能够向负载提供1.5至3 A的直流电。宽泛的输入电压范围使这些器件适用于广泛的应用领域。
这些器件有低功耗模式 (LCM) 和低噪声模式 (LNM) 两个版本:
- LCM最大限度提高了轻负载时的效率,且输出电压纹波可控,因此该类器件适用于电池供电的应用
- LNM使开关频率保持恒定,并在轻负载工作时将输出电压纹波降至最低,满足噪声敏感型应用的要求
为了提高MTBF(平均无故障时间)并减少外部元件,从而降低BOM成本,上述降压稳压器都嵌入了全套保护功能(过流、过压和过热)。

选择产品:
主要特性和应用:
- 3.5 V至38 V工作输入电压
- 输出电压从0.85 V到VIN
- 输出电流从1.5 A直流到3 A直流
- 工作静态电流从17 μA到20 μA
- 2 μA关断电流
- 输出电压排序
- 与LNM器件的外部时钟同步
- 3.3 V和5 V固定输出电压版本
应用示例
推荐资源
开关转换器 (DC-DC) 快速参考指南
本指南为开发者们概述了我们广泛使用的开关稳压器,以便为各类应用找到合适的解决方案。
eDSim:快速且功能强大的电气模拟软件,用于SMPS和模拟IC
设计模拟电路,快速预览带有完整注释的原理图和BOM,然后通过eDSim执行电气模拟,实现快速准确的模拟和可靠的设计验证。
我们将通过此次在线研讨会录播,为您介绍不同的VBUS拓扑以及相关的产品组合。我们将展示DC-DC和LDO稳压器、电子熔丝和LED驱动器的优势,并介绍能够帮助设计师缩短产品上市时间的评估板和免费模拟工具。
我们将帮助您:
- 理解意法半导体电源管理产品能够为您的设计带来哪些优势
- 了解如何有效地识别和选择最适合您应用的稳压器
- 进一步了解我们模拟和设计辅助工具的应用环境