易于使用的双频段GNSS模块,可同时使用多星座实现亚米级精度定位
Teseo-LIV4F模块搭载多频段Teseo IV GNSS芯片,其精度和稳健性均已得到验证:嵌入式固件和完整的评估环境可节省开发时间,而该解决方案的紧凑性和高性价比使其适合多种应用,包括保险、资产追踪、无人机、收费、防盗系统、人畜定位、车辆追踪、紧急呼叫、车队管理、车辆共享、诊断和公共交通等。
Teseo-LIV4F的尺寸紧凑 (9.7 x 10.1 mm),得益于板载温度补偿晶振 (TCXO),具有出色的精度,凭借其专用的实时时钟 (RTC) 振荡器,可缩短首次定位时间 (TTFF)。它还支持实时辅助GNSS,将TTFF缩短到4秒。
Teseo-LIV4F是经过认证的解决方案,可优化最终应用的上市时间,其工作温度范围为-40至85 ℃。