带6轴惯性传感器的TESEO-VIC3D工业GNSS航位推算模块
TESEO-VIC3D的主要特性
- 同步多星座定位
- Teseo汽车航位推算固件 (Teseo-DRAW)
- -163 dBm跟踪灵敏度
- 1.5 m CEP精确定位
- 内置6轴惯性传感器 (IMU) 的GNSS模块
- 24引脚陶瓷无引线芯片载体 (LCC) 封装 (16.0 x 12.2 x 2.42 mm)
- 工作温度范围(-40至+85 °C)
- EU型式检验证书第0051-red-0123号
应用示例
推荐资源
功能强大的PC工具TESEO-SUITE,用于管理意法半导体Teseo GNSS解决方案的所有功能。
软件
Teseo-Suite是一款功能丰富的PC软件套件,可帮助开发人员并行管理多个Teseo GNSS解决方案。其中包括NMEA分析和诊断工具,以及卫星信号监测查看器。
SL-CNWLC03604V1V:面向工业应用的3D航位推算GNSS解决方案
解决方案
易用且灵活的解决方案,可在GNSS数据不足或缺失的情况下提高定位精度。