automotive GNSS dead reckoning module page header

TESEO-VIC3DA汽车级GNSS航迹推测模块配备6轴IMU

teseo-vic3da gnss dead reckoning imu

最简单的汽车航迹推测应用解决方案

作为一款易于使用的独立式航迹推测全球导航卫星系统(GNSS)模块(内置6轴惯性传感器),Teseo-VIC3DA提供许多额外的功能,如7天自主辅助GNSS、预测性辅助GNSS,以及实时辅助GNSS。由于内嵌Flash存储器,该汽车级定位模块支持固件配置和固件升级。它拥有完备的开发环境生态系统。

TESEO-VIC3DA主要特性

10 year longevity
  • AEC-Q100认证
  • 同步多星座图定位
  • Teseo汽车航迹推测固件(Teseo-DRAW)
  • -163 dBm跟踪灵敏度
  • 1.5 m CEP精确定位
  • 汽车级GNSS模块,带嵌入式6轴惯性传感器(IMU)
  • 24引脚陶瓷无引线芯片载体(LCC)封装(16.0 x 12.2 x 2.42 mm)
  • 工作温度范围(-40 ~ +85 °C)

应用示例

telematics “e-Call”紧急呼叫
car accident 保险黑盒
find 车队管理
gps navigation 车载导航

如何运用TESEO-VIC3DA进行测试和原型制作

选择一个开发套件和软件,开始测试TESEO-VIC3DA的功能和特性:

evaluation board dead-reckoning GNSS module

EVB-VIC3DA

完整的独立评估平台,面向基于Teseo-VIC3DA航迹推测GNSS模块的解决方案。

TESEO-SUITE

TESEO-SUITE是一款功能齐全的PC软件套件,允许开发人员并行管理多个Teseo GNSS解决方案。

TESEO-SUITE gnss software
teseo vic3dsw-firmware

Teseo-VIC3DSW

面向Teseo-VIC3DA航迹推测GNSS模块的最新固件。

新闻简讯(2021年10月25日)

意法半导体具有航迹推测功能的汽车级GNSS导航模块,简化了设计,提高了性能

具有航位推算功能的汽车级 GNSS 导航模块可简化设计并提高性能

如何在物联网设计中轻松实现GNSS定位

gnss dead reckoning webinar

了解Teseo模块如何使用多星座GNSS信号和航迹推测功能在广泛的物联网应用中实现高精度定位。

在线研讨会概述
  • GNSS意味着什么?多星座具有哪些优势
  • Teseo-LIV3FL和Teseo-VIC3D/DA模块的关键优势
  • 如何校准和利用航迹推测(DRAW/DRUM)
  • 从一开始就优化硬件设计的小技巧