1350 V IH 系列STPOWER IGBT,适用于感应烹饪应用

在16到60 kHz广泛开关频率范围内最大限度提升单开关准谐振转换器的效率。

1350 V IH2系列基于先进的沟槽栅场截止 (TGFS) 技术,具有更高的击穿电压、较低的VCE(sat)、更低的热阻以及扩展的175°C最高结温,并且在所有工作条件下均留有合适的裕量,以确保达到更高的可靠性和耐用性。

此外,此系列采用了低压降二极管,具有优化的关断能量,非常适合在16到60 kHz广泛开关频率范围内最大限度提升单开关准谐振转换器的效率。新的IGBT采用TO-247长引线封装,有25 A和35 A两种型号。
 

STGWA25IH135DF2 沟槽栅场截止
25 A,1350 V软切换IH2系列IGBT
采用TO-247长引线封装
 

STGWA35IH135DF2沟槽栅场截止
35 A,1350 V软切换IH2系列IGBT
采用TO-247长引线封装



主要特性

  • 专为软换向设计
  • 最高结温:TJ = 175°C
  • VCE(sat) = 1.7 V(典型值)
  • 最小尾电流

     

主要应用

  • 紧凑参数分布
  • 低热阻
  • 极低的压降和软恢复组合封装型二极管
  • 正VCE(sat)温度系数
     
 
逆变微波炉


 
 
电磁炉


推荐资源

 




更高的电磁炉电压范围
宣传单

1350 V Ih2系列专门面向感应加热应用设计,采用沟槽栅场截止IGBT技术,具有更高的击穿电压、更低的VCE(sat)和更低的热阻。 

电源管理指南
宣传册

30多年来,意法半导体始终以技术创新为核心策略,正因如此,如今的意法半导体才能提供种类丰富的电源和能源管理尖端产品...

 







STPOWER IGBT Finder移动应用适用于平板电脑和智能手机
Finder应用

30多年来,意法半导体始终以技术创新为核心策略,正因如此,如今的意法半导体才能提供种类丰富的电源和能源管理尖端产品...