高电压、轨到轨、双通道运算放大器,具有热关断和输出电流限制器
推荐资源
本手册介绍ST用于电压调节、DC-DC转换、信号放大、电流检测,以及LED驱动的大量产品和解决方案,以及当今汽车工业所需的许多其他小型模拟IC。包括应用建议和与其他开发人员资源有关的信息。

观看短片,了解汽车电源运算放大器如何驱动用于牵引逆变器或线控转向 (SbW) 系统的旋转分解器。TSB582也是伺服电机设计、电磁阀驱动器和磁性传感器(包括LVDT位移传感器)的绝佳选择。
下载这一非常实用的PDF资源,其内容包括:
- 我如何为应用选择正确的运算放大器?
- 典型运算放大器应用和关键参数
- 使用ST Op-Amps应用程序一步步选择运算放大器
- ST运算放大器命名惯例词汇表
设计模拟电路,快速预览带有完整注释的原理图和BOM,然后通过eDSim执行电气模拟,实现快速准确的模拟和可靠的设计验证。
一款用户友好型产品选择器,可确保平稳、简单的导航体验,包含参数搜索引擎,可快速确定适合您应用需求的正确运算放大器、比较器或其他信号调节器件。可从Google Play、App Store和豌豆荚获取。

TSB582是ST首款高压高电流双运算放大器,拥有业内最小的封装之一(SO8裸露焊盘和DFN8表面可湿裸露焊盘)。
旋转分解器是工业和汽车应用中角度定位传感的首选可靠解决方案,该类应用中往往环境严苛,具有高温、振动、湿度高以及尘油污染等特点。观看我们的在线研讨会重播,您将了解到:
- 旋转分解器的架构和操作
- 汽车、军事、航空航天和工业应用实例
- TSB582用于激活输入相位
- TSB514用于调节输出信号