TSB622

TSB622低功耗、轨到轨输出、36V运算放大器

TSB622

低功耗,1.7 MHz,轨到轨输出,36 V运算放大器

TSB622是一款通用双运算放大器,提供了扩展的电源电压工作范围和轨到轨输出。该器件还实现了出色的速度/功耗比和1.7 MHz增益带宽积,并且在36 V的供电电压下消耗的电流低于375 μA。

TSB622的工作温度范围宽泛(从-40 ℃到125 ℃)且具有相关资质,是工业和汽车应用的理想选择。

主要特性

10年长期供货
  • 低偏移电压:在25 ℃时最高1 mV
  • 低电流消耗:在36 V电压时,每个放大器最高消耗375 μA
  • 宽电源电压:2.7至36 V
  • 增益带宽积:1.7 MHz
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输出
  • 输入共模电压包括接地
  • 更宽的温度范围:-40 ℃至125 ℃

应用实例

工业 工业
电源 电源
汽车 汽车
电池能源存储系统 电池能源存储系统

推荐资源

op amp finder(运算放大器查找程序)

ST-OPAMPS-APP是一款适用于智能手机和平板电脑的免费应用程序,可帮助用户选择合适的运算放大器、比较器或其他信号调节器件。