TSB7系列
精密运算放大器
我们的6 MHz(TSB711和TSB712)和22 MHz(TSB7191和TSB7192)带宽放大器提供单通道和双通道版本,具有轨到轨输入和输出,能保证在+2.7到+36 V单电源以及±1.35到±18 V双电源下工作。这些放大器兼具宽带宽、高转换速率、低噪声、轨到轨能力和高精度等特性,因此适用于包括滤波器、电源和电机控制、执行器驱动、霍尔效应传感器和电阻式换能器在内的各种应用。
下载这一非常实用的PDF资源,其内容包括:
eDesignSuite是一套全面、灵活的设计辅助工具,可帮助开发人员采用各种意法半导体产品设计出高效的电源解决方案。