通过数字电源监控器优化能源的使用和可靠性

TSC1641高精度电流、电压、功率和温度监控模拟前端 (AFE)

tsc1641

带有MIPI I3C和I²C接口的数字电源监控器,用于向微控制器传输系统数据

TSC1641向微控制器传输电流、电压、功率和温度等关键的电源系统参数,并能对不正常的运行状况发出警报。

其灵活的数字总线接口提供1-MHz I²C/SMbus和12.5-MHz MIPI I3C数据速率,确保能够连接最新的微控制器(如STM32H5系列)。

该器件集成了高达16位的高分辨率ADC,可在低侧和高侧电流拓扑中部署,以及用于双向电流监控。

TSC1641采用3 x 3 mm的紧凑封装 (DFN10),能够检测高达60V的电压,同时具有超低的输入偏置和关断电流。 

主要特性

  • 尺寸小
  • 能就多种异常情况提供警报
  • 新的MIPI I3C通信
  • 内部芯片温度监控
  • 超低关断电流
  • STM32H5界面
  • 结合了I²C和SPI的优势
  • 向后兼容I²C
  • I3C I/O结合了开漏和推挽

应用示例

lawnmower

园林工具和机器人

shaver

个人护理和卫生产品

electric-bike

小型电动车

solar-panels

能源发电

home-automation

智能家居

server

固态硬盘 (SSD) 企业

推荐资源

智能电源传感:采用TSC1641数字电源监控器的滑板演示

智能电源传感:采用TSC1641数字电源监控器的滑板演示

您是否需要对电源装置进行精确监控,并在电池运行超出安全的电流、电压、功率和温度范围时发出警报?新一代TSC1641数字电源监控器乃是实现这些功能的绝佳之选! 

steval-digafev1

带有MIPI I3C/I2C接口的评估板,用于16位高精度TSC1641电流和电源监控器

该开发板可以使用TSC1641双通道电源监控器测量高达60 V的电压、高达10 A的负载电流以及功率输送和温度。

electric-car-charger

在线研讨会录播:使用意法半导体信号调节产品和工具进行高效设计

介绍TSC1641数字电流检测。该器件提供全面的数字电源监控,可对高达60 V的负载进行高精度的电流、电压、功率和温度测量。它支持双向电流检测,并提供高侧和低侧电流检测功能。 

以下产品也可能适合您......