主要特性
- 增益带宽积30 MHz,单位增益稳定
- 电压转换率20 V/µs
- 低输入偏移电压:50 µV(典型值),200 µV(最大值)
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)
- 低输入电压噪声密度:7 nV/√Hz @ 10 kHz
- 宽电源电压范围:2.0 V至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 更宽的温度范围:-40 ℃至+125 ℃
- 可提供车规级版本
应用实例
- 高带宽低侧和高侧电流检测
- 光电二极管跨阻抗放大
- A/D转换器的输入缓冲器
- 太阳能系统中的电源管理
- HEV和EV中的电源管理
推荐资源
下载这一非常实用的PDF资源,其内容包括:
- 我如何为应用选择正确的运算放大器?
- 典型运算放大器应用和关键参数
- 使用ST Op-Amps应用程序一步步选择运算放大器
- 意法半导体的运算放大器命名惯例
- 词汇表

一款用户友好型产品选择器,可确保平稳、简单的导航体验,包含参数搜索引擎,可快速确定适合您应用需求的正确运算放大器、比较器或其他信号调节器件。可从Google Play、App Store和豌豆荚获取。
eDSim是一款功能强大的快速电气模拟工具,适用于SMPS和模拟IC,可集成在eDesignSuite工具中。该工具具有更高的SMPS精度和收敛速度,模拟速度是经典模拟式SPICE模拟器的10至50倍。
本手册介绍ST用于电压调节、DC-DC转换、信号放大、电流检测,以及LED驱动的大量产品和解决方案,以及当今汽车工业所需的许多其他小型模拟IC。包括应用建议和与其他开发人员资源有关的信息。