使用单芯片MCU解决方案运行先进的图形处理功能

STM32U5:助您打造下一代嵌入式UI

STM32U5:助您打造下一代嵌入式UI

STM32U5F9/U5G9支持在高度集成的微控制器上创建和运行复杂的UI,减少了对外部元件的需求。

主要优势

高集成度

提供更高的集成度和存储能力,通过丰富的外设实现最大性能。

增强型图形用户界面

利用先进的图形加速器(NeoChrom矢量图形GPU和MJPEG编解码器)进行视频回放

经济高效

采用经济高效的方案:耐用型设计、小尺寸,以及使用LQFP封装的快速开发。

主要特性

  • 3 M内部SRA 和4 MB Flash
  • 高级矢量图形 GPU (NeoChromVG)
  • 超低功耗架构
  • 简单的电子设计(4 层 PCB)
  • 增强敏感数据的安全性
  • SESIP3和PSA3目标认证
  • 基于160 MHz的Arm Cortex-M33®和TrustZone®
  • 数学加速器:FMAC和cordic

应用

工业4.0

可穿戴设备

家用电器

电动自行车

入门指南

board

了解面向图形应用的STM32U5G9J-DK2探索套件

利用2.5D NeoChromVG加速器、Chrom-ART Accelerator和Chrom-GRC™ MMU带来的一流能效和令人赞叹的图形渲染优化效果,轻松完成应用原型设计。

neochrom

利用NeoChrom GPU获得更加流畅、丰富的图形处理能力

TouchGFX现在支持NeoChrom GPU 2.5D加速器,可以辅助实现扩展功能和动画效果。这款新处理单元优化了翻转、旋转、缩放等动画效果,使每秒帧数得到极大提升。