ultra-low-power

超低功耗飞行时间 (ToF) 传感器

为了让我们的飞行时间 (ToF) 传感器达到最低功耗,我们开发了一套驱动程序,能够有效地将FlightSense™传感器配置为节能版接近检测器。此外,一旦检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回标准测距模式,充分发挥我们飞行时间 (ToF) 技术的优势。

传感器经过特殊设计,其设置和测距流程完全内嵌于固件中,能够显著降低功耗。

  
具有超低功耗 (ULP) 模式的FlightSense™ 单测距传感器
 

  
VL53L1CX
 

  
VL53L3CX
 



  
VL53L4CD
 

能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅65 μA的电流消耗检测到距离高达1400 mm的物体

超低功耗驱动程序 (STSW-IMG032) 可以轻松地将VL53L1CX FlightSense™传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。

一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回测距模式,准确测距距离高达4米,更有高测距频率 (50 Hz) 和自定义视场 (FoV) 功能。

能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅55 μA的电流消耗检测到距离高达840 mm的物体

超低功耗驱动程序 (STSW-IMG033) 可以轻松地将VL53L3CX FlightSense™传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。

一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回全直方图测距模式,使用意法半导体直方图算法,准确多目标测距距离高达5米,盖片串扰抗扰度超过80 cm,并具有动态污迹补偿功能。

能够在ULP模式下以1 Hz的测距频率和仅55 μA的电流消耗检测到距离高达1100 mm的物体

超低功耗驱动程序 (STSW-IMG034) 可以轻松地将VL53L4CD FlightSense™传感器设置为ULP模式,用作节能版接近检测器。

一旦传感器检测到物体,驱动程序会立即将传感器切换回测距模式,准确测距距离从仅1 mm扩大至1300 mm。还配有新一代18°FoV激光发射器,提高了环境光条件下的性能,其测距速度可达100 Hz。

  
超低功耗驱动程序的优势
 

 

  
性能
 





最低功耗

800 mm处65 µA

最长检测距离

1400 mm处300 µA

最低功耗

230 mm处55 µA

最长检测距离

840 mm处240 µA

最低功耗

310 mm处55 µA

最长检测距离

1090 mm处240 µA

  
市场和应用
 

智能水龙头 智能水龙头
智能马桶 智能马桶
智能小便斗 智能小便斗
智能垃圾桶 智能垃圾桶
咖啡机 咖啡机
自动售货机 自动售货机

  
完整的开发工具集
 

  
VL53L1CX开发工具
 

 

  
VL53L3CX开发工具
 

 

  
VL53L4CD开发工具
 

 

即用型VL53L1CX评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。

两个VL53L1CX转接板可以通过两个10针连接器连接。

即用型VL53L3CX评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。

两个VL53L3CX转接板可以通过两个10针连接器连接。

即用型VL53L4CD评估套件,带可调式盖片架,配有Arduino UNO R3连接器以及包括示例代码和图形用户界面在内的完整系统软件。

 

可以轻松集成到开发原型的小型转接板,可通过飞线由3.3 V电源供电。

 

可以轻松集成到开发原型的小型转接板,可通过飞线由3.3 V电源供电。

 

可以轻松集成到开发原型的小型转接板,可通过飞线由3.3 V电源供电。

在线研讨会:MEMS压力传感器

议程

  • 超低功耗系统架构
  • 潜在市场和应用案例
  • ULP驱动的特性和基准
  • 开发工具和资源
  • 订购信息